Eigenschaften
Ausführung | Klemmenabdeckung, PA 66, weiß, Höhe: 33.3 mm, Breite: 12 mm, Tiefe: 7.5 mm |
Best.-Nr. | 1073290000 |
Typ | WAD 12N WS |
GTIN (EAN) | 4008190852832 |
VPE | 50 Stück |
Lieferstatus | Abgekündigt |
Lieferbar bis | 23.12.2022 |
Tiefe | 7,5 mm |
Tiefe (inch) | 0,295 inch |
Höhe | 33,3 mm |
Höhe (inch) | 1,311 inch |
Breite | 12 mm |
Breite (inch) | 0,472 inch |
Nettogewicht | 0,97 g |
Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C |
Dauergebrauchstemperatur, max. | 100 °C |
Werkstoff | PA 66 |
Farbe | weiß |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 |
Einbauhinweis | Direktmontage |
Einbauhinweis | Direktmontage |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_60274) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1073290000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1073290000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1073290000&norm=0) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren | [CAT 1 TERM 16/17 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/39470) |
ETIM 6.0 | EC002848 |
ETIM 7.0 | EC002848 |
ETIM 8.0 | EC002848 |
ETIM 9.0 | EC002848 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |
ROHS | Konform |
Ist Zubehör von
-
Art.-Nr.:0258660000VPE:20 Stück
Endwinkel, Wemid, beige, Tragschiene: TS 35, geschraubt
-
Art.-Nr.:0383530000VPE:50 Stück
Endwinkel, Wemid, grau, Tragschiene: TS 35, geschraubt
-
Art.-Nr.:1036180000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 16 mm², 690 V, 76 A, Anzahl Anschlüsse: 2
-
Art.-Nr.:1036100000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 16 mm², 690 V, 76 A, Anzahl Anschlüsse: 2
-
Art.-Nr.:2602340000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 16 mm², 690 V, Anzahl Anschlüsse: 2
-
Art.-Nr.:2000050000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 16 mm², 690 V, 76 A, Anzahl Anschlüsse: 2
ReihenklemmenZubehörEndwinkelTS 35SAK-Reihe
ReihenklemmenUniversalprogrammZugbügeltechnologieW-ReiheKompaktDurchgangsreihenklemmen1 Stock16 mm²
ReihenklemmenApplikationsprogrammSchirmung und ErdungZugbügeltechnologieDurchgangsreihenklemmen für Funktionserde