KIT KLTR 2TR POCON 4   Art.-Nr. 1052150000

Bitte beachten Sie, dass hier keine möglichen Rabatte oder Zusatzkosten enthalten sind. Die endgültigen Zahlungsbeträge können Sie im Warenkorb einsehen.

KIT KLTR 2TR POCON 4

Eigenschaften

Typ KIT KLTR 2TR POCON 4  
Best.-Nr. 1052150000  
GTIN (EAN) 4032248899333  
VPE 5 ST  
Nettogewicht 125.72 g  
Betriebstemperatur, max. 55 °C  
Betriebstemperatur, min. -40 °C  
Lagertemperatur, max. 40 °C  
Lagertemperatur, min. 10 °C  
Betriebstemperatur -40 °C.../TX]55 °C  
Lagertemperatur 10 °C...40 °C  
Nennstrom 300 A / 1 s  
Schutzart IP20  
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 10 mm²  
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0.5 mm²  
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 10 mm²  
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 1.5 mm²  
Anzahl der Durchgangskontakte 4  
Anzahl der Meldekontakte 1  
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 10 mm²  
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0.5 mm²  
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. 6 mm²  
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. 0.5 mm²  
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 10 mm²  
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0.5 mm²  
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 10 mm²  
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 1.5 mm²  
max. Spannung 2,21 kV / 50 Hz für 1 min  
Montageart Ausschnitt  
Nennspannung 250 V  
Nennstrom 300 A / 1 s  
Schutzart IP20  
Verschmutzungsgrad 3  
ETIM 6.0 EC001284  
ETIM 7.0 EC001284  
eClass 9.0 27-14-11-06  
eClass 9.1 27-14-11-06  
eClass 10.0 27-14-11-06  
Zulassungen ![EAC](/picture/EAC.gif)  
ROHS Konform  

Zubehör

  • Art.-Nr.
    1091670000
  • Art.-Nr.
    1091690000
  • Art.-Nr.
    1091680000