KIT KLTR 2TR TSBF POCON   Art.-Nr. 1189230000

Bitte beachten Sie, dass hier keine möglichen Rabatte oder Zusatzkosten enthalten sind. Die endgültigen Zahlungsbeträge können Sie im Warenkorb einsehen.

KIT KLTR 2TR TSBF POCON

Eigenschaften

Typ KIT KLTR 2TR TSBF POCON  
Best.-Nr. 1189230000  
GTIN (EAN) 4050118051568  
VPE 5 ST  
Nettogewicht 123.26 g  
Betriebstemperatur, max. 55 °C  
Betriebstemperatur, min. -40 °C  
Lagertemperatur, max. 40 °C  
Lagertemperatur, min. 10 °C  
Betriebstemperatur -40 °C.../TX]55 °C  
Lagertemperatur 10 °C...40 °C  
Nennstrom 300 A / 1 s  
Schutzart IP20  
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 10 mm²  
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0.5 mm²  
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 10 mm²  
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 1.5 mm²  
Anzahl der Durchgangskontakte 4  
Anzahl der Meldekontakte 1  
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 10 mm²  
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0.5 mm²  
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. 6 mm²  
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. 0.5 mm²  
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 10 mm²  
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0.5 mm²  
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 10 mm²  
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 1.5 mm²  
max. Spannung 2,21 kV / 50 Hz für 1 min  
Montageart Tragschiene  
Nennspannung 250 V  
Nennstrom 300 A / 1 s  
Schutzart IP20  
Verschmutzungsgrad 3  
ETIM 6.0 EC001284  
ETIM 7.0 EC001284  
eClass 9.0 27-14-11-06  
eClass 9.1 27-14-11-06  
eClass 10.0 27-14-11-06  
Zulassungen ![EAC](/picture/EAC.gif)  
ROHS Konform  

Zubehör

  • Art.-Nr.
    1091690000
  • Art.-Nr.
    1091680000
  • Art.-Nr.
    1091670000