SET MULTI-TOOL PV+   Art.-Nr. 1217280000

Zubehör, Spezialwerkzeug

Eigenschaften

Ausführung Zubehör, Spezialwerkzeug  
Best.-Nr. 1217280000  
Typ SET MULTI-TOOL PV+  
GTIN (EAN) 4032248998111  
VPE 1 ST  
Nettogewicht 51 g  
Produktänderungsmitteilung [20210203 Technical change to MULTITOOL + PV](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_190955)  
[20210203 Technische Änderung zu MULTITOOL + PV](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_190956)  
Kataloge [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html)  
ETIM 6.0 EC002928  
ETIM 7.0 EC002928  
ETIM 8.0 EC002928  
ECLASS 9.0 22-57-92-03  
ECLASS 9.1 21-01-90-90  
ECLASS 10.0 21-01-90-90  
ECLASS 11.0 22-57-02-92