Eigenschaften
Ausführung | Industrie PC, IP20 |
Best.-Nr. | 2676370000 |
Typ | UV20-B-IPC-2001.01 |
GTIN (EAN) | 4050118750201 |
VPE | 1 Stück |
Tiefe | 182 mm |
Tiefe (inch) | 7.165 inch |
Höhe | 185 mm |
Höhe (inch) | 7.283 inch |
Breite | 48 mm |
Breite (inch) | 1.890 inch |
Nettogewicht | 1050 g |
Lagertemperatur | -10 °C ... +60 °C |
Betriebstemperatur | 0 °C ... +50 °C |
Betriebstemperatur, min. | 0 °C |
Betriebstemperatur, max. | 50 °C |
Feuchtigkeit | 80 % rel. Luftfeuchtigkeit (ohne Betauung) |
Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
Schutzart | IP20 |
Spannungsversorgung | 24 V DC (18-32 V DC) isoliert |
Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
Prozessor | Intel® Celeron® J1900 - Quad Core 2.0 GHz (2.42 GHz Burst) |
Schnittstellen oben |
2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45)
2x USB 2.0 1x USB 3.0 1x DVI-D 1x RS232 (DB9M) |
Schnittstellen vorne | 1x Cfast slot |
Speicher | 60 GB mSATA SSD |
Speicher (RAM) |
4 GB
DDR3 |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [Declaration of Confirmity - UV20-B-IPC-20XX.XX](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188243) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_255333) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2676370000) |
Anwenderdokumentation | [QGUI UV20 IPC20XX](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_151978) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001413 |
ETIM 7.0 | EC001413 |
ETIM 8.0 | EC001413 |
ECLASS 9.0 | 19-20-01-02 |
ECLASS 9.1 | 19-20-01-02 |
ECLASS 10.0 | 19-20-01-02 |
ECLASS 11.0 | 19-20-01-02 |
ECLASS 12.0 | 19-20-01-02 |
Zulassungen |   |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E141197 |
Zubehör
Art.-Nr.
2676720000