Produktbild
IE-SFP-1FELLC-T Art.-Nr. 1241480000
SFP Transceiver, 100 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 80 km, -40 °C...85 °C
Bitte beachten Sie, dass hier keine möglichen Rabatte oder Zusatzkosten enthalten sind. Die endgültigen Zahlungsbeträge können Sie im Warenkorb einsehen.

Eigenschaften
Ausführung | SFP Transceiver, 100 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 80 km, -40 °C...85 °C |
Best.-Nr. | 1241480000 |
Typ | IE-SFP-1FELLC-T |
GTIN (EAN) | 4050118029178 |
VPE | 1 ST |
Nettogewicht | 90 g |
Lagertemperatur | -40 °C...85 °C |
Betriebstemperatur | -40 °C...85 °C |
Feuchtigkeit | 5 bis 95 % (nicht kondensierend) |
EMV-Normen |
EN 55032
EN 55024 |
Schifffahrt | DNV-GL |
Sicherheitsnorm | UL 60950-1 |
Betriebstemperatur, max. | 85 °C |
Betriebstemperatur, min. | -40 °C |
Feuchtigkeit | 5 bis 95 % (nicht kondensierend) |
Lagertemperatur, max. | 85 °C |
Lagertemperatur, min. | -40 °C |
Übertragungsrate | 100 Mbps |
Digital Diagnostic Monitor-Funktion (DDM) | Wird unterstützt |
Transceiver Typ | Singlemode |
Steckverbindertyp | LC-Duplex |
Übertragungslänge, typ. | 80 km |
Link-Budget | 29 dB |
Zeitraum | 3 Jahre |
Versorgungsspannung | 3,3 V (über Ethernet-Switch) |
Montageart | Einschub in SFP-Slot |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument |
[DNV-GL certificate](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/74377)
[EU Declaration of Conformity](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/35502) |
Broschüre/Katalog | [CAT 9 IETH 18/19 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/85203) |
ETIM 6.0 | EC001121 |
ETIM 7.0 | EC001121 |
eClass 9.0 | 27-44-03-92 |
eClass 9.1 | 27-44-02-92 |
eClass 10.0 | 27-44-03-92 |
eClass 11.0 | 27440392 |
Zulassungen |   |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [E230683](LINK/UL_search.html) |
Zubehör
Art.-Nr.
8947010000