Eigenschaften
Ausführung | Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 14x RJ45, 2x SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 |
Best.-Nr. | 1286610000 |
Typ | IE-SW-VL16T-14TX-2SC |
GTIN (EAN) | 4050118076998 |
VPE | 1 Stück |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 01.06.2022 |
Produktalternative | [2682160000](~/p/2682160000) |
105 mm | |
Tiefe (inch) | 4,134 inch |
Höhe | 135 mm |
Höhe (inch) | 5,315 inch |
Breite | 80,5 mm |
Breite (inch) | 3,169 inch |
Nettogewicht | 1.140 g |
Lagertemperatur | -40 °C...85 °C |
Betriebstemperatur | -40 °C...75 |
Feuchtigkeit | 5 bis 95 % (nicht kondensierend) |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289 |
EMV-Normen |
EN 55032
EN 55024 CISPR 32 FCC Part 15 Subpart B Class A IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV IEC 61000-4-6 CS: 10 V IEC 61000-4-8 |
Explosionsgefährdete Bereiche |
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C und D
ATEX Zone 2 Ex nA nC IIC T4 Gc |
Freier Fall | Gemäß IEC 60068-2-32 |
Schifffahrt | DNV |
Schock | gemäß IEC 60068-2-27 |
Sicherheitsnorm |
UL508
UL 60950-1 EN 60950-1 |
Vibration | gemäß IEC 60068-2-6 |
Betriebstemperatur, max. | 75 |
Betriebstemperatur, min. | -40 °C |
Feuchtigkeit | 5 bis 95 % (nicht kondensierend) |
Lagertemperatur, max. | 85 °C |
Lagertemperatur, min. | -40 °C |
Übertragungsrate | 100 Mbps |
Transceiver Typ | Multimode |
Steckverbindertyp | SC-Duplex |
Übertragungslänge, typ. | 5 km |
Wellenlänge |
|
Eingangsleistung |
|
Übertragungsleistung |
|
Link-Budget | 12 dB |
Zeitraum | 5 Jahre |
Anzahl Ports |
14x RJ45
2x SC-Multimode |
Funktion DIP-Schalter |
Port-Überwachung
Broadcast Storm-Schutz aktivieren/deaktivieren |
Glasfaser-Ports |
100BaseFX Ports (SC-Anschluss)
Multimode |
LED-Anzeige |
PWR1
PWR2 FAULT 10/100M (TP-Port) 100M (Glasfaser-Port). |
Meldekontakt | 1 Relaisausgang mit einer Strombelastbarkeit von 1 A bei 24 V DC |
RJ45-Ports |
10/100BaseT(X)
auto negotiation Voll-/Halbduplex-Modus Auto MDI/MDI-X-Anschluss |
MTBF |
|
Anschluss | 1 abnehmbarer 6-poliger Klemmenblock |
Stromaufnahme | 0,44 A bei 24 V |
Verpolungsschutz | vorhanden |
Versorgungsspannung |
12/24/48 V DC
2 redundante Eingänge |
Versorgungsspannungsbereich |
|
Überstromschutz | 1,6 A |
Bandbreite Rückwandbus | 3,2 Gbit/s |
Größe der MAC-Tabelle | 4 K |
Paketpuffergröße | 1,25 Mbit |
Gehäusebasismaterial | Metall |
Geschwindigkeit | Fast Ethernet |
Montageart |
Tragschiene
Wand (mit optionalem Montagesatz) |
Schutzart | IP30 |
Switch | unmanaged |
Datenvermittlung | Store and Forward |
Flusssteuerung |
IEEE 802.3x Flusssteuerung
Back-Pressure-Flusssteuerung |
Standard |
IEEE 802.3 für 10BaseT
IEEE 802.3u für 100BaseT(X) und 100BaseFX IEEE 802.3x zur Flusssteuerung |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument |
[ATEX certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_82217)
[KC certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_96965) [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35632) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_103267) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1286610000) |
Anwenderdokumentation | [Hardware Installation Guide](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35660) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000734 |
ETIM 7.0 | EC000734 |
ETIM 8.0 | EC000734 |
ETIM 9.0 | EC000734 |
ECLASS 9.0 | 19-17-01-06 |
ECLASS 9.1 | 19-17-01-06 |
ECLASS 10.0 | 19-17-04-02 |
ECLASS 11.0 | 19-17-04-02 |
ECLASS 12.0 | 19-17-04-02 |
ECLASS 13.0 | 19-17-04-02 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![CULUSEX](/picture/CULUSEX.gif) ![DEMKOATEX](/picture/DEMKOATEX.gif) ![DETNORVER](/picture/DETNORVER.gif) ![KOREANCERT](/picture/KOREANCERT.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E141197 |
Zertifikat-Nr. (cULusEX) | E223527 |
Zubehör
-
Art.-Nr.:1348590000VPE:1 Stück
Tragschienenbefestigung, Überspannungsschutz, Cat.6, PoE, 802.3 bt bei Typ 1, 802.3 bt bei Typ 2, 802.3 bt bei Typ 3, 802.3 bt bei Typ 4
-
Blitz- und ÜberspannungsschutzÜberspannungsschutzgeräte für DatenschnittstellenEthernet
Industrial EthernetMontagesätze (19" Rack, Wand, Hutschiene)Montagesatz für 19" Rack-Montage