Eigenschaften
Ausführung | Industriemonitor, Displaygröße 18,5", MultiTouch, Kapazitiver Touch, Frontschutz IP66 |
Best.-Nr. | 2676690000 |
Typ | UV66-ADV-18-IPM-10 |
GTIN (EAN) | 4050118750508 |
VPE | 1 Stück |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 31.03.2023 |
86 mm | |
Tiefe (inch) | 3,386 inch |
Höhe | 320,5 mm |
Höhe (inch) | 12,618 inch |
Breite | 503 mm |
Breite (inch) | 19,803 inch |
Wandstärke, min. | 2 mm |
Wandstärke, max. | 6 mm |
Nettogewicht | 4.300 g |
Lagertemperatur | -5 °C ... +60 °C |
Betriebstemperatur | 0 °C ... +50 °C |
Feuchtigkeit | 80 % rel. Luftfeuchtigkeit (ohne Betauung) |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8f513fc6ba7f |
Anzahl darstellbare Farben | 16 M |
Auflösung | 1366 x 768 |
Blickwinkel (Horizontal) | Links: 75° / Rechts: 75° |
Blickwinkel (Vertikal) | Oben: 70° / Unten: 70° |
Größe | 18.5 " |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Material Display | Glas |
Material Rahmen | Aluminium |
Touch-Screen |
kapazitiv
MultiTouch |
Schutzart | IP66 |
Spannungsversorgung | 24 V DC isoliert |
Stromaufnahme |
|
Schnittstellen hinten |
1x VGA
1x DVI-D 2x USB 2.0 |
Produkthinweis | This article will no longer be available in the future. |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [Declaration of Conformity - UV66-ADV-XX-IPM-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188246) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_304910) |
Anwenderdokumentation | [Quickstartguide - UV66-ADV-XX-IPM-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_151976) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001428 |
ETIM 7.0 | EC001428 |
ETIM 8.0 | EC001428 |
ETIM 9.0 | EC001428 |
ECLASS 9.0 | 19-20-02-01 |
ECLASS 9.1 | 19-20-02-01 |
ECLASS 10.0 | 19-20-02-01 |
ECLASS 11.0 | 19-20-02-01 |
ECLASS 12.0 | 19-20-02-01 |
ECLASS 13.0 | 19-20-02-01 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E141197 |