UR67-PB-78-16DIO-12-60K   Art.-Nr. 2426340000

Automation Products - u-remote IP67, Profibus-DP

Bitte beachten Sie, dass hier keine möglichen Rabatte oder Zusatzkosten enthalten sind. Die endgültigen Zahlungsbeträge können Sie im Warenkorb einsehen.

UR67-PB-78-16DIO-12-60K UR67-PB-78-16DIO-12-60K

Eigenschaften

Typ UR67-PB-78-16DIO-12-60K  
Best.-Nr. 2426340000  
Ausführung Automation Products - u-remote IP67, Profibus-DP  
GTIN (EAN) 4050118434385  
VPE 1 ST  
Länge 243 mm  
Länge (inch) 9.56691 inch  
Breite 60 mm  
Breite (inch) 2.3622 inch  
Höhe 39.5 mm  
Höhe (inch) 1.555115 inch  
Nettogewicht 380 g  
Betriebstemperatur, max. 60 °C  
Betriebstemperatur, min. -10 °C  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
Systemintegration GSD-Datei  
E/A Anschlüsse 8x M12 Buchse 5-polig  
A-kodiert  
Feldbus (BUS-IN) 1x M12 Stecker 5-polig  
B-kodiert  
Feldbus (BUS-OUT) 1x M12 Buchse 5-polig  
B-kodiert  
Versorgungspannung (AUX-IN) 1x 7/8" Stecker 5-polig  
Versorgungsspannung (AUX-OUT) 1x 7/8" Buchse 5-polig  
Eingangsfilter 1 ms  
Eingangsstrom High 2 mA bis 15 mA nach EN 61131-2 Typ 1  
Eingangsstrom Low <15 mA nach EN 61131-2 Typ 1  
Kurzschlussschutz Ja  
Überlastschutz Ja  
Ausgangsspannung High min. (UL -1)  
Ausgangsspannung Low max. 2 V  
Kurzschlussfest Ja  
Kurzschlussschutz Ja  
max. Summenstrom Ausgänge 9 A  
Überlastschutz Ja  
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 UL 94  
Gehäusebasismaterial PBT  
Schutzart IP67  
Zertifikat CE  
cULus  
Kanal LED  
Adressierung über Drehcodierschalter (1 … 126)  
Bussystem Profibus-DP  
Übertragungsrate max. 12 MBit/s (automatische Erkennung)  
Betriebsspannung 24 V  
Grenzwerte 18 V DC ... 30 V DC  
Stromverbrauch Modulelektronik typ. 70 mA  
Verpolungsschutz Ja  
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument [UR67_EU Declaration of Conformity PN45](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/41855)  
Broschüre/Katalog [CAT U_REMOTE 16/17 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/35315)  
Engineering-Daten [EPLAN, WSCAD](LINK/CAE_DE.html)  
Engineering-Daten [STEP](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/66028)  
CADENAS eCATALOG [Cax data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2426340000)  
Software [UR67 - GSD files V1.03](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/53295)  
Anwenderdokumentation [MAN UR67 PB DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/53289)  
[MAN UR67 PB EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/53291)  
ETIM 6.0 EC001597  
ETIM 7.0 EC001597  
eClass 9.0 27-24-26-02  
eClass 9.1 27-24-26-02  
eClass 10.0 27-24-26-02  
Zulassungen ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif)  
ROHS Konform  
UL File Number Search [E141197](LINK/UL_search.html)  

Zubehör

  • Art.-Nr.
    1781520000
  • Art.-Nr.
    1292190150
  • Art.-Nr.
    9456050000
  • Art.-Nr.
    1292180150
  • Art.-Nr.
    1292020000
  • Art.-Nr.
    1292200150
  • Art.-Nr.
    1301220000
  • Art.-Nr.
    1292000000
  • Art.-Nr.
    1292170150
  • Art.-Nr.
    1291980000
  • Art.-Nr.
    1609940000