SAI-AU M12 DN AI/AO/DI   Art.-Nr. 1906720000

SAI-Aktiv, DeviceNet, Komplettmodul

Bitte beachten Sie, dass hier keine möglichen Rabatte oder Zusatzkosten enthalten sind. Die endgültigen Zahlungsbeträge können Sie im Warenkorb einsehen.

SAI-AU M12 DN AI/AO/DI SAI-AU M12 DN AI/AO/DI

Eigenschaften

Typ SAI-AU M12 DN AI/AO/DI  
Best.-Nr. 1906720000  
Ausführung SAI-Aktiv, DeviceNet, Komplettmodul  
GTIN (EAN) 4032248528950  
VPE 1 ST  
Breite 54 mm  
Breite (inch) 2.12598 inch  
Nettogewicht 469 g  
Betriebstemperatur, max. 60 °C  
Betriebstemperatur, min. 0 °C  
Lagertemperatur, max. 85 °C  
Lagertemperatur, min. -25 °C  
Betriebstemperatur 0 °C...60 °C  
Lagertemperatur -25 °C...85 °C  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
Feldbusschnittstelle RS 485  
Modulart Komplettmodul  
E/A Anschlüsse 8x M12 Buchse 5-polig  
A-kodiert  
Feldbus (BUS-IN) 1x M12 Stecker 5-polig  
A-kodiert  
Feldbus (BUS-OUT) 1x M12 Buchse 5-polig  
A-kodiert  
Versorgungspannung (AUX-IN) 1x M12 Stecker 5-polig  
A-kodiert  
Versorgungsspannung (AUX-OUT) 1x M12 Buchse 5-polig  
A-kodiert  
Diagnose-Anzeige rot  
Eingangsfilter 3 ms  
Eingangsspannung High >15 V nach EN 61131-2 Typ 1  
Eingangsspannung Low <5 V nach EN 61131-2 Typ 1  
Eingangsstrom High 2 mA bis 15 mA nach EN 61131-2 Typ 1  
Eingangsstrom Low <15 mA nach EN 61131-2 Typ 1  
Potenzialtrennung zur Modulelektronik keine  
Zulässige Eingangsspannung -30 V ... +30 V (verpolungssicher)  
Diagnose-Anzeige rot  
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0  
Gehäusebasismaterial Pocan  
PBT  
Länge x Breite x Höhe 210 mm / 54 mm / 32 mm  
Masse < 400 g  
Schutzart IP67  
Zertifikat CE  
cULus  
Betriebsspannung 24 V  
Grenzwerte 18 V DC ... 30 V DC  
Kontaktbelastung pro PIN max. 4 A  
max. Summenstrom Modul 8 A  
Stromaufnahme Modul 70 mA typisch  
Verpolungsschutz Ja  
Broschüre/Katalog [CAT U_REMOTE 16/17 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/35315)  
[CAT 8 SAI 15/16 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/39480)  
Engineering-Daten [WSCAD](LINK/CAE_DE.html)  
ETIM 6.0 EC001601  
ETIM 7.0 EC001601  
eClass 9.0 27-24-26-05  
eClass 9.1 27-24-26-90  
eClass 10.0 27-24-26-05  
UNSPSC 43-17-27-10  
Zulassungen ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif)  
ROHS Konform  
UL File Number Search [E141197](LINK/UL_search.html)  

Zubehör

  • SAI-SK M8
    always available

    Art.-Nr.
    1802760000
  • SAIB-M-5/8S M12 5P A-COD
    always available

    Art.-Nr.
    1784750000
  • SAIS-M-5/8S M12 5P A-COD
    always available

    Art.-Nr.
    1784740000
  • Art.-Nr.
    1784760000
  • Art.-Nr.
    1912130000