Gehäusesystem Klippon® Protect

Gehäusesystem Klippon® Protect

Seit Jahren steht der Name Klippon® als Synonym für Kompetenz und Qualität bei Gehäusen, wenn es um Kundenlösungen für industrielle Standardanwendungen und um Applikationen in explosionsgefährdeten Bereichen geht.
Diesen Anspruch löst Weidmüller mit seinem Sortiment an Stahlblechgehäusen der neuen Klippon® TB Reihe in den Ausführungen MH (Multi-Hinge) und QL (Quarter-Lock), der Klippon® STB Reihe und den Aluminiumgehäusen der Klippon® K Reihe.
Das Portfolio wird abgerundet durch die Polyestergehäuse der Klippon® POK Reihe und Polykarbonatgehäusen.
Gleich welche Applikation Anwender planen, Weidmüller offeriert zahlreiche passgenaue Gehäuseausführungen und individuelle Serviceleistungen: Anschlussfertig ausgelieferte Gehäuse mit kundenseitig vorgegebener Ausstattung wie Tragschienen, Bohrungen, Verschraubungen, Ausschnitten, spezielle Beschichtungen und vielem mehr.

  • 1(current)
  • 2
  • 3
2.170 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    0500900000
    Ausführung
    TBF (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 603 mm, Breite: 302 mm, Tiefe: 210 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, lichtgrau, transparent
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    0360200000
    Ausführung
    TBF (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 302 mm, Breite: 186 mm, Tiefe: 175 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, lichtgrau
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    0930001211
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 6.7 - OD max. 10.3 mm, ID min. 3.40 - ID max. 8.40 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0930011224
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 11.5 - OD max. 16 mm, ID min. 7.20 - ID max. 11.70 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0930021212
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 15.5 - OD max. 21.1 mm, ID min. 9.40 - ID max. 14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0930001221
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 6.7 - OD max. 10.3 mm, ID min. 3.40 - ID max. 8.40 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • KLIPPON K71
    always available

    Art.-Nr.
    0573700000
    Ausführung
    Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 230 mm, Breite: 280 mm, Tiefe: 111 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, unbehandelt, silber
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    0930021222
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 15.5 - OD max. 21.1 mm, ID min. 9.40 - ID max. 14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0501100000
    Ausführung
    VPMS (Verschlussschraube Messing), Verschlussstopfen, PG 29, 8 mm, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    0930001212
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 9 - OD max. 13.5 mm, ID min. 3.40 - ID max. 8.40 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0930011213
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 9.4 - OD max. 12.5 mm, ID min. 7.20 - ID max. 11.70 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    1076230000
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 75, 19 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 64.8 - OD max. 72.2 mm, ID min. 52.10 - ID max. 62.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    0360400000
    Ausführung
    TBF (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 372 mm, Breite: 302 mm, Tiefe: 175 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, lichtgrau
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    0930001222
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 9 - OD max. 13.5 mm, ID min. 3.40 - ID max. 8.40 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0930011223
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 9.4 - OD max. 12.5 mm, ID min. 7.20 - ID max. 11.70 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • KLIPPON K61
    always available

    Art.-Nr.
    0573600000
    Ausführung
    Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Höhe: 160 mm, Breite: 260 mm, Tiefe: 91 mm, Werkstoff: Aluminium AlSi12, unbehandelt, silber
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    0500800000
    Ausführung
    TBF (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 372 mm, Breite: 302 mm, Tiefe: 175 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, lichtgrau, transparent
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    0500700000
    Ausführung
    TBF (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 302 mm, Breite: 302 mm, Tiefe: 175 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, lichtgrau, transparent
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    0930011214
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 11.5 - OD max. 16 mm, ID min. 7.20 - ID max. 11.70 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0930021211
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 12 - OD max. 17.6 mm, ID min. 9.40 - ID max. 14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
    • 1(current)
    • 2
    • 3