Geräteanschlusstechnik - OMNIMATE

Geräteanschlusstechnik - OMNIMATE

OMNIMATE Signal und OMNIMATE Power sind Leiterplattenklemmen, -steckverbinder und Durchführungsklemmen für industrielle Anwendungen mit den Schwerpunkten Signalverarbeitung und Leistungselektronik.
Power für hohe Ströme bis 232 A und Spannungen bis 1000 V (IEC) bzw. 230 A bei 600 V (UL). Die Komponenten sind optimiert für anwendungsgerechtes Design, effiziente Produktion und zuverlässige Anwendung.

OMNIMATE Data sind RJ45-Leiterplattenbuchsen und USB-Leiterplattenbuchsen zur sicheren Datenübertragung im Industrial-Ethernet-Umfeld.
RJ45-Komponenten von Weidmüller gewährleisten eine zuverlässige Übertragung mit hohen Datenraten bis zu 1 Gbit/s. Durch verschiedene Varianten für THT-, THR- oder SMT-Lötverfahren eignen sich die Buchsen für alle gängigen Verfahren zur Leiterplattenbestückung. Unterschiedliche Bauformen der RJ45-PCB-Buchsen ermöglichen eine Anpassung an das individuelle Gehäusedesign.

  • 1(current)
  • 2
  • 3
10.643 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    0570960000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl: 8, 180°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0642160000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    0391460000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl: 3, 180°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    0597660000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 8, 180°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 25 Stück
  • Art.-Nr.
    0598660000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 20, 180°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0594360000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 12, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    0393960000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl: 9, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0570760000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 16, 180°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0570160000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 3, 180°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    0393360000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    9008320000
    Ausführung
    Schraubendreher, Klingenbreite (B): 3 mm, Klingenlänge: 80 mm, Klingenstärke (A): 0.5 mm
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    0595460000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 24, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    0595260000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 22, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    0642360000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 16, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0641960000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    0598760000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 21, 180°, Lötstiftlänge (l): 4.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    0642260000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 10, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    0394060000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl: 11, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0393660000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 25 Stück
  • Art.-Nr.
    0595060000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 20, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
    • 1(current)
    • 2
    • 3