Eigenschaften
Ausführung | RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Schließer AgNi 0,15 hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 48 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein |
Best.-Nr. | 1101811001 |
Typ | RS 30 48VDC LD LP 1A |
GTIN (EAN) | 4032248045891 |
VPE | 10 Stück |
Lieferstatus | Abgekündigt |
Lieferbar bis | 25.11.2022 |
Produktalternative | [2773870000](~/p/2773870000) |
Tiefe | 56 mm |
Tiefe (inch) | 2,205 inch |
Höhe | 70 mm |
Höhe (inch) | 2,756 inch |
Breite | 11,2 mm |
Breite (inch) | 0,441 inch |
Nettogewicht | 29,9 g |
Lagertemperatur | -40 °C...60 °C |
Betriebstemperatur | -25 °C...40 |
Feuchtigkeit | 40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419 |
Nennsteuerspannung | 48 V DC ±10 % |
Nennstrom DC | 8 mA |
Nennleistung | 0,45 W |
Statusanzeige | LED grün |
Schutzschaltung |
Freilaufdiode
Verpolungsschutz |
Nennschaltspannung | 250 V AC |
max. Schaltfrequenz bei Nennlast | 0,1 Hz |
Schaltspannung AC, max. | 250 V |
min. Schaltleistung | 250 mW |
Einschaltstrom | 8 A |
Schaltleistung AC (ohmsch), max. | 2000 VA |
Einschaltverzögerung | ≤ 12 ms |
Ausschaltverzögerung | ≤11ms |
Kontaktausführung | 1 Schließer (AgNi 0,15 hauchvergoldet) |
Elektrische Lebensdauer DC-Spule | > 5x105 Schaltungen |
Mechanische Lebensdauer | 20 x 106 Schaltungen |
Ausführung | eingelötetes Relais |
Tragschiene |
TS 32
TS 35 |
Prüftaste vorhanden | Nein |
Mechanische Schaltstellungsanzeige | Nein |
Farbe | orange |
Bemessungsspannung | 250 V |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Überspannungskategorie | III |
Kriech- und Luftstrecke Eingang - Ausgang | > 3 mm |
Stehstoßspannung | 4 kV |
Schutzart | IP20 |
Leiteranschlusstechnik | Schraubanschluss |
Abisolierlänge Bemessungsanschluss | 8 mm |
Klemmbereich, Bemessungsanschluss | 2,5 mm² |
Klemmbereich, min. | 0,5 mm² |
Klemmbereich, max. | 4 mm² |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [DE_PA_5600_160311_001.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35376) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1101811001) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1101811001&norm=0) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Konform |