1-stufiger Schutz mit Schraubanschluss in Klemmenbauform, VSSC SERIE

1-stufiger Schutz mit Schraubanschluss in Klemmenbauform, VSSC SERIE

Überspannungsschutz mit Einzelkomponenten

  • mit Metall-Oxid-Varistor (MOV)
  • Ansprechzeit bei typ ≤25ns

  • 1(current)
  • 2
  • 3
43 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1067230000
    Ausführung
    VSSC, Abschlussplatte
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1064720000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 240 V, 339 V, 12 A, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 5 Stück
  • Art.-Nr.
    1064890000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 110 V, 156 V, 12 A, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1064120000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 20 A, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 5 Stück
  • Art.-Nr.
    1064060000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 240 V, 339 V, 20 A, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 5 Stück
  • Art.-Nr.
    1063970000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 48 V, 68 V, 20 A, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1064600000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 60 V, 85 V, 12 A, IEC 61643-21 (in Anlehnung)
    Datenblatt
    VPE: 8 Stück
  • Art.-Nr.
    1064630000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 240 V, 339 V, 12 A, IEC 61643-21 (in Anlehnung)
    Datenblatt
    VPE: 5 Stück
  • Art.-Nr.
    1064030000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 20 A, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 5 Stück
  • Art.-Nr.
    1064800000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 12 A, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 8 Stück
  • Art.-Nr.
    1064810000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 12 A, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 8 Stück
  • Art.-Nr.
    1063960000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 20 A, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1064090000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 48 V, 75 V, 20 A, IEC 61643-21 (in Anlehnung)
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1064020000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 240 V, 339 V, 20 A, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 5 Stück
  • Art.-Nr.
    1064690000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 110 V, 156 V, 12 A, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1064920000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 240 V, 339 V, 12 A, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 5 Stück
  • Art.-Nr.
    1064610000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 120 V, 170 V, 12 A, IEC 61643-21 (in Anlehnung)
    Datenblatt
    VPE: 5 Stück
  • Art.-Nr.
    1063990000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 120 V, 170 V, 20 A, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 5 Stück
  • Art.-Nr.
    1064700000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 110 V, 156 V, 12 A, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 5 Stück
  • Art.-Nr.
    1064870000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 12 A, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
    • 1(current)
    • 2
    • 3