2-stufiger Schutz mit Schraubanschluss in Klemmenbauform, VSSC SERIE

2-stufiger Schutz mit Schraubanschluss in Klemmenbauform, VSSC SERIE

Durch eventuelle Einkopplung von Überspannungen auf Leitungswegen können sensible Signaleingänge ge- oder zerstört werden. Es ist wichtig, MSR-Geräte in ihrer unmittelbaren Nähe zu schützen. Mit einem umfassenden Produktprogramm für den MSR-Bereich bietet Weidmüller Produkte in 2-teilig, steckbarer Bauform oder Reihenklemmenformate mit den Anschlussarten Zugfeder und Schraube an. Diese Produkte sind auf Binäre- als auch auf Analogsignale abgestimmt. Weiterhin bietet Weidmüller Bauformen mit integrierten Bauelementen wie z.B. Gasableiter oder Varistoren an. VARITECTOR steht für vielseitigen und variablen Überspannungsschutz im Hause Weidmüller welcher nach der Produktnorm IEC61643-21 geprüft ist. Die VARITECTOR Serie kann in die Applikationen nach IEC 61643-22 / VDE 0845-3 in den Klassen C1, C2, C3 und D1 eingesetzt werden. In den Produkt-Familien VARITECTOR SPC und SSC, sowie MCZ OVP sind die elektrischen und mechanischen Eigenschaften optimal miteinander vereint. Dabei spielt die Baugröße und einfache Handhabung eine entscheidende Rolle. Der Überspannungsschutz ist für den Einbau auf engstem Raum in der Prozess-, Industrie- sowie Gebäudeautomation geeignet.

  • 1(current)
  • 2
  • 3
51 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1064330000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 60 V, 85 V, 500 mA, IEC 61643-21, HART-compatible
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1064240000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 48 V, 68 V, 500 mA, IEC 61643-21, HART-compatible
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1064190000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 48 V, 68 V, 500 mA, IEC 61643-21, HART-compatible
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1064980000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 500 mA, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1064250000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 60 V, 85 V, 500 mA, IEC 61643-21, HART-compatible
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1063930000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 300 mA, IEC61643-21:2009, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1063720000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 500 mA, IEC 61643-21, HART-compatible
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1064400000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 48 V, 68 V, 500 mA, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1064420000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 500 mA, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1063760000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 500 mA, IEC 61643-21, HART-compatible
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1063810000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 300 mA, IEC61643-21:2009, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006, HART-compatible
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1064340000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 500 mA, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1064210000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 60 V, 85 V, 500 mA, IEC 61643-21, HART-compatible
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1063890000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 500 mA, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1063820000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 48 V, 68 V, 300 mA, IEC61643-21:2009, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006, HART-compatible
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1064310000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 500 mA, IEC 61643-21, HART-compatible
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1064170000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 500 mA, IEC 61643-21, HART-compatible
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1064300000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 500 mA, IEC 61643-21, HART-compatible
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1064280000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 48 V, 68 V, 500 mA, IEC 61643-21, HART-compatible
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1063860000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 48 V, 68 V, 500 mA, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
    • 1(current)
    • 2
    • 3