2-teiliger, steckbarer Überspannungsschutz, VSPC SERIE

2-teiliger, steckbarer Überspannungsschutz, VSPC SERIE

VARITECTOR SPC besticht durch einen steckbaren Ableiter, der einen einfachen Austausch bzw. Prüfbarkeit ermöglicht ohne die Verdrahtung zu lösen. Wartungsintervalle werden so spielend einfach mit dem V-TEST Prüfgerät ermöglicht. Weiterhin bietet der einfach aufrastbare Basissockel VSPC BASE - der gleichzeitig eine PE-Kontaktierung über die Tragschiene herstellt - einen komfortablen Montageprozess. Der VSPC bietet eine einfache Handhabung kombiniert mit großer Packungsdichte für einen hochwertigen Überspannungsschutz für alle MSR-Signale. Eine farbige Spannungskennzeichnung ermöglicht dem Wartungspersonal eine schnelle Identifikation im Schaltschrank.
Weiterhin bietet diese Produktreihe eine Fülle an Zubehör, wie z.B. V-GROUND für die Erdung aller Sensorsignale oder den V-TEST-Connector für Messungen im Schaltkreis. Ein VSPC Looking Clip fixiert auch unter höchsten Beanspruchungen den steckbaren Ableiter auf dem Basissockel.
Die VSPC R Überwachungsmodule haben eine integrierte Meldefunktion welche über das VSPC CONTROL UNIT überwacht und gesteuert wird.
Die Gesamthöhe des Basiselements mit gestecktem Ableiter beträgt 69 mm.

  • 1(current)
  • 2
  • 3
103 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1070470000
    Ausführung
    Überspannungsschutz, Sockel, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1093400000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 24 V, 450 mA, IEC 61643-21, HART-compatible
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1105700000
    Ausführung
    Überspannungsschutz, Sockel, 16 A, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1161170000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 300 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1070230000
    Ausführung
    Überspannungsschutz, Sockel, 16 A, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1161180000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 300 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1161150000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 16 V, 300 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1161190000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 300 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1309470000
    Datenblatt
    VPE: 90 Stück
  • Art.-Nr.
    1317340000
    Ausführung
    Befestigungselement
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    8924300000
    Ausführung
    Überspannungsschutz, Sockel, 10 A, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8924210000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 5 V, 300 mA, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8951460000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 5 V, 450 mA, IEC 61643-21, HART-compatible
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8924680000
    Ausführung
    Adapter, 500 mA
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • VSPC BASE 1CL R
    always available

    Art.-Nr.
    8951730000
    Ausführung
    Überspannungsschutz, Sockel, 450 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8924340000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 300 mA, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8951510000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 24 V, 10 A, IEC 61643-21, HART-compatible
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8953620000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 250 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • VSPC 2SL 24VAC R
    always available

    Art.-Nr.
    8951640000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 300 mA, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8951590000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 300 mA, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
    • 1(current)
    • 2
    • 3