Eigenschaften
Ausführung | D-SERIES DRW / DRH, Relais, Anzahl Kontakte: 3, Wechsler AgCdO, Nennsteuerspannung: 48 V DC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm), Prüftaste vorhanden: Ja |
Best.-Nr. | 1219810000 |
Typ | DRW370048LT |
GTIN (EAN) | 4032248998814 |
VPE | 10 Stück |
Lieferstatus | Abgekündigt |
Lieferbar bis | 30.04.2021 |
Produktalternative | [2765660000](~/p/2765660000) |
48 mm | |
Tiefe (inch) | 1,89 inch |
Höhe | 36 mm |
Höhe (inch) | 1,417 inch |
Breite | 36 mm |
Breite (inch) | 1,417 inch |
Nettogewicht | 84,6 g |
Lagertemperatur | -40 °C...60 °C |
Betriebstemperatur | -40 °C...60 °C |
Feuchtigkeit | 35 % bis 85 % rel. Luftfeuchtigkeit |
REACH SVHC | Cadmiumoxid 1306-19-0 |
SCIP | d639b09c-1311-4897-9d28-417da254eb99 |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E312083 |
Nennsteuerspannung | 48 V DC |
Nennstrom DC | 30 mA |
Nennleistung | 1,5 W |
Spulenwiderstand | 1600 Ω ± 10 % |
Toleranz Spule | 10 % |
Statusanzeige | LED grün |
Nennschaltspannung | 400 V AC |
Dauerstrom | 16 A |
max. Schaltfrequenz bei Nennlast | 0,1 Hz |
Schaltspannung DC, max. | 250 V |
min. Schaltleistung | 100 mA @ 12 V |
Einschaltstrom | 80 A / 50 ms |
Schaltleistung AC (ohmsch), max. | 6400 VA |
Schaltleistung DC (ohmsch), max. | 384 W @ 24 V |
Einschaltverzögerung | < 20 ms |
Ausschaltverzögerung | < 20 ms |
Kontaktausführung | 3 Wechsler (AgCdO) |
Mechanische Lebensdauer | 10 x 106 Schaltungen |
Prüftaste vorhanden | Ja |
Ausführung der Prüftaste |
einrastbare Prüftaste
tastende Prüftaste |
Mechanische Schaltstellungsanzeige | Ja |
Farbe | transparent |
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94 |
|
Isolationskoordination gemäß | EN 61810-1:2008 |
Bemessungsspannung | 400 V |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Überspannungskategorie | III |
Isolierstoffgruppe | IIIa |
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite | ≥ 6,3 mm |
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite | 2,5 KVeff / 1 Min. |
Spannungsfestigkeit benachbarte Kontakte | 1,5 kVeff / 1 min |
Spannungsfestigkeit offener Kontakt | 2,5 KVeff / 1 Min. |
Schutzart | IP20 |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E312083 |
Leiteranschlusstechnik | Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm) |
Produkthinweis |
Dieser Artikel verwendet eine in Anhang III der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU benannte Ausnahme „8b – Cadmium und Cadmiumverbindungen in elektrischen Kontakten“, die je nach Produktkategorie nur noch bis zum 21.07.2021 gültig sein könnte. Bitte prüfen Sie, ob Sie diesen Artikel je nach Ort des Inverkehrbringens und der betroffenen Produktkategorie verwenden können. Alternativprodukt mit verändertem Kontaktmaterial: 2765660000 |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49149) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1219810000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1219810000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1219810000&norm=0) |
Produktänderungsmitteilung |
[Product Change Notification - Deutsch](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_190566)
[Product Change Notification - English](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_190567) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
Zulassungen | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E312083 |
Zubehör
-
-
Art.-Nr.:1857440000VPE:200 Stück
ESG, Gerätemarkierer x 11 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend
-
Art.-Nr.:1880100000VPE:200 Stück
ESG, Gerätemarkierer x 15 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend
-
Art.-Nr.:1880130000VPE:200 Stück
ESG, Gerätemarkierer x 15 mm, PA 66, Farbe: gelb, selbstklebend
-
Art.-Nr.:1174650000VPE:10 Stück
D-SERIES, Freilaufdiode, Nennsteuerspannung: 6…230 V DC, Steckanschluss
-
Art.-Nr.:1248580000VPE:200 Stück
SwitchMark, Gerätemarkierer, 9.5 x 18 mm, weiß
-
Art.-Nr.:1248610000VPE:200 Stück
SwitchMark, Gerätemarkierer, 9.5 x 18 mm, grau
-
Art.-Nr.:1248590000VPE:200 Stück
SwitchMark, Gerätemarkierer, 9.5 x 18 mm, Siemens 3 SB, gelb
-
Art.-Nr.:1880110000VPE:200 Stück
ESG, Gerätemarkierer x 17 mm, PA 66, Farbe: gelb, selbstklebend
-
Art.-Nr.:1880120000VPE:200 Stück
ESG, Gerätemarkierer x 17 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend
-
-
Art.-Nr.:1220250000VPE:10 Stück
D-SERIES DRW / DRH, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 3, Wechsler, Dauerstrom: 16 A, Schraubanschluss
-
Koppelrelais und HalbleiterrelaisUniversalprogrammD-SERIESEinzelne KomponentenDRW / DRH (39 mm Baubreite)Haltebügel
MarkiererGerätemarkiererMultiCardESGESG 9/11Neutral
MarkiererGerätemarkiererMultiCardESGESG 6/15Neutral
Koppelrelais und HalbleiterrelaisUniversalprogrammD-SERIESEinzelne KomponentenLED / SchutzmoduleSchutzmodule
MarkiererGerätemarkiererMultiCardSwitchMarkSM 18/9.5Neutral hinterklebt
MarkiererGerätemarkiererMultiCardESGESG 6/17Neutral
MarkiererGerätemarkiererMultiMarkESGMMESG 6/17
Koppelrelais und HalbleiterrelaisUniversalprogrammD-SERIESEinzelne KomponentenDRW / DRH (39 mm Baubreite)Buchsen
Koppelrelais und HalbleiterrelaisUniversalprogrammD-SERIESEinzelne KomponentenDRW / DRH (39 mm Baubreite)Prüftastenabdeckung