Eigenschaften
Ausführung | Messbrückenwandler, Schraubanschluss |
Best.-Nr. | 8581200000 |
Typ | WAS5 PRO BRIDGE |
GTIN (EAN) | 4032248234509 |
VPE | 1 Stück |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 30.03.2022 |
Produktalternative | [1067250000](~/p/1067250000) |
Tiefe | 112,4 mm |
Tiefe (inch) | 4,425 inch |
Breite | 17,5 mm |
Breite (inch) | 0,689 inch |
Länge | 92,4 mm |
Länge (inch) | 3,638 inch |
Nettogewicht | 131 g |
Lagertemperatur | -20 °C...85 °C |
Betriebstemperatur | 0 °C...55 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | b25f3b7c-b874-4a4e-a8b2-4f423a7e2a65 |
Anzahl Eingänge | 1 |
Brückenversorgungsspannung | 10V, 5V, 4,8...10,2V; Offset einstellbar; max. 40mA |
Eingangswiderstand Spannung | > 1 MΩ |
Sensor | Widerstandsmessbrücke |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Ausgangsspannung, Bemerkung | 0...5 V, 5...0 V, 10...0 V, 0...10 V |
Ausgangsstrom | 0...20 mA, 20...0 mA, 4...20 mA, 20...4 mA |
Drahtbrucherkennung | Ausgang: 0 V bzw. 0/4 mA |
Lastwiderstand / Strom | ≤ 600 Ω |
Lastwiderstand Spannung | ≥ 1 kΩ |
Offsetspannung | max. 0,05 V |
Offsetstrom | max. 100 µA |
Galvanische Trennung | 3-Wege-Trenner |
Genauigkeit | 0,3 % vom Ausgangsbereich |
Konfiguration |
DIP-Schalter
Potentiometer |
Leistungsaufnahme | max. 1,9 W bei IOUT = 20 mA |
Sprungantwortzeit | typ. < 200 ms |
Temperaturkoeffizient | ± 250 ppm/K vom Ausgangsbereich |
Tragschiene | TS 35 |
Versorgungsspannung | 24 V DC ± 20 % |
Bemessungsspannung | 300 V |
EMV-Normen | EN 61000-6 /-2 |
Galvanische Trennung | 3-Wege-Trenner |
Isolationsspannung | 2 kVeff / 5 s |
Isolationsspannung Ein- bzw. Ausgang/TS | 4 kVeff / 1 min. |
Isolationsspannung Ein- bzw. Ausgang/Versorgung | 2 kVeff / 5 s |
Stehstoßspannung | 4 kV |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Überspannungskategorie | III |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge Bemessungsanschluss | 7 mm |
Anzugsdrehmoment, min. | 0,4 Nm |
Anzugsdrehmoment, max. | 0,5 Nm |
Klemmbereich, Bemessungsanschluss | 2,5 mm² |
Klemmbereich, min. | 0,5 mm² |
Klemmbereich, max. | 2,5 mm² |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [Application notes -- Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_37669) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.8581200000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=8581200000&norm=0) |
Anwenderdokumentation | [Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_36193) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 9.0 | EC002653 |
ECLASS 9.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 9.1 | 27-21-01-90 |
ECLASS 10.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 11.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 12.0 | 27-21-01-20 |
ECLASS 13.0 | 27-21-01-20 |
Ausschreibungstext lang |
Brückenmesswandler mit galvanischer 3- Wege Trennung, konfigurierbar
Typ WAS5 PRO Bridge |
Ausschreibungstext kurz |
Brückenmesswandler mit galvanischer 3- Wege Trennung, konfigurierbar Messtrennwandler in 17,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur Erfassung, Wandlung und Trennung von Messwerten industrieller Dehnungsmessbrücken. Ausgangsseitig stehen DC- Strom-/ Spannungsnormsignale zur Verfügung. Eingangsspannungsbereich - 500...+ 500 mV über DIP Schalter konfigurierbar. Brückenerregung umschaltbar zwischen 5 V und 10 V oder einstellbar von 4,8...10,2 V. Konfigurierung der Ein- / Ausgangssignale über DIP- Schalter. Ein-/ Ausgangskreis und 24 V DC Versorgung sind galvanisch getrennt. |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E141197 |
Zubehör
-
-
-
Art.-Nr.:1635000000VPE:720 Stück
WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, weiß