WAZ5 PRO BRIDGE   Art.-Nr. 8581210000

Messbrückentrennwandler, Zugfederanschluss

Bitte beachten Sie, dass hier keine möglichen Rabatte oder Zusatzkosten enthalten sind. Die endgültigen Zahlungsbeträge können Sie im Warenkorb einsehen.

WAZ5 PRO BRIDGE WAZ5 PRO BRIDGE WAZ5 PRO BRIDGE WAZ5 PRO BRIDGE

Eigenschaften

Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.  
Typ WAZ5 PRO BRIDGE  
Best.-Nr. 8581210000  
Ausführung Messbrückentrennwandler, Zugfederanschluss  
GTIN (EAN) 4032248234615  
VPE 1 ST  
Länge 92.4 mm  
Länge (inch) 3.637788 inch  
Breite 17.5 mm  
Breite (inch) 0.688975 inch  
Tiefe 112.4 mm  
Tiefe (inch) 4.425188 inch  
Gewicht 100 g  
Nettogewicht 134 g  
Betriebstemperatur, max. 55 °C  
Betriebstemperatur, min. 0 °C  
Lagertemperatur, max. 85 °C  
Lagertemperatur, min. -20 °C  
Betriebstemperatur 0 °C...55 °C  
Lagertemperatur -20 °C...85 °C  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
Anzahl Eingänge 1  
Sensor Widerstandsmessbrücke  
Eingangswiderstand Spannung > 1 MΩ  
Eingangsmessbereich 0…10 mV  
0…20 mV  
0…50 mV  
0…100 mV  
0…200 mV  
0…500 mV  
-10…+10 mV  
-20…+20 mV  
-50…+50 mV  
-100…+100 mV  
-200…+200 mV  
-500…+500 mV  
Brückenversorgungsspannung 10V, 5V, 4,8...10,2V; Offset einstellbar; max. 40mA  
Anzahl der Ausgänge 1  
Ausgangsspannung, Bemerkung 0...5 V, 5...0 V, 10...0 V, 0...10 V  
Ausgangsstrom 0...20 mA, 20...0 mA, 4...20 mA, 20...4 mA  
Drahtbrucherkennung Ausgang: 0 V bzw. 0/4 mA  
Lastwiderstand Spannung ≥ 1 kΩ  
Lastwiderstand Strom ≤ 600 Ω  
Offsetspannung max. 0,05 V  
Offsetstrom max. 100 µA  
Statusanzeige LED grün  
Galvanische Trennung 3-Wege-Trenner  
Genauigkeit 0,3 % vom Ausgangsbereich  
Konfiguration DIP-Schalter  
Potentiometer  
Leistungsaufnahme max. 1,9 W bei IOUT = 20 mA  
Sprungantwortzeit typ. < 200 ms  
Stromtragfähigkeit d. Querverbindung ≤ 2 A  
Temperaturkoeffizient ± 250 ppm/K vom Ausgangsbereich  
Tragschiene TS 35  
Versorgungsspannung 24 V DC ± 20 %  
Bemessungsspannung 300 V  
EMV-Normen EN 61000-6 /-2  
Galvanische Trennung 3-Wege-Trenner  
Isolationsspannung 2 kVeff / 5 s  
Isolationsspannung Ein- bzw. Ausgang/TS 4 kVeff / 1 min.  
Isolationsspannung Ein- bzw. Ausgang/Versorgung 2 kVeff / 5 s  
Luft- und Kriechstrecke ≥ 3 mm  
Stehstoßspannung 4 kV  
Verschmutzungsgrad 2  
Überspannungskategorie III  
Anschlussart Zugfederanschluss  
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 7 mm  
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 1.5 mm²  
Klemmbereich, min. 0.5 mm²  
Klemmbereich, max. 2.5 mm²  
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197  
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument [Declaration of Conformity](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/37669)  
Engineering-Daten [EPLAN, WSCAD](LINK/CAE_DE.html)  
Anwenderdokumentation [Instruction sheet](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/36193)  
Ausschreibungstext kurz

Brückenmesswandler mit galvanischer 3- Wege Trennung, konfigurierbar
Messtrennwandler in 17,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur
Erfassung, Wandlung und Trennung von Messwerten industrieller Dehnungsmessbrücken.
Ausgangsseitig stehen  DC- Strom-/ Spannungsnormsignale zur Verfügung.
Eingangsspannungsbereich - 500...+ 500 mV über DIP Schalter konfigurierbar.
Brückenerregung umschaltbar zwischen  5 V und 10 V oder einstellbar von  4,8...10,2 V.

Konfigurierung der Ein- / Ausgangssignale über DIP- Schalter.
Ein-/ Ausgangskreis und 24 V DC Versorgung sind galvanisch getrennt


 
Ausschreibungstext lang

Brückenmesswandler mit galvanischer 3- Wege Trennung, konfigurierbar
Messtrennwandler in 17,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung, zur
Erfassung, Wandlung und Trennung von Messwerten industrieller Dehnungsmessbrücken.
Ausgangsseitig stehen  DC- Strom-/ Spannungsnormsignale zur Verfügung.
Eingangsspannungsbereich - 500...+ 500 mV über DIP Schalter konfigurierbar.
Brückenerregung umschaltbar zwischen  5 V und 10 V oder einstellbar von  4,8...10,2 V.

Konfigurierung der Ein- / Ausgangssignale über DIP- Schalter.
Ein-/ Ausgangskreis und 24 V DC Versorgung sind galvanisch getrennt


Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage
Abmaße: L/B/H  92,4/ 17,5/ 112,4 mm
Zugfederanschlusstechnik / Nennquerschnitt 1,5 mm2
Schutzart: IP 20 

Eingang                          Widerstandsmessbrücke / 1 mV / V... 5 mV / V
Brückenempfindlichkeit  - 500 mV...+ 500 mV umschaltbar in 12 Bereichen
Eingangswiderstand     > 1 MOhm
Brückenversorgung      5 V /10 V / 4,8....10, V
                                                                                                            
Ausgang                        0...5 V / 0...10 V/ 0(4)...20 mA auch invers                                       
Lastwiderstand             < 600 Ohm/ Strom // > 1 kOhm/ Spannung
Temperaturkoeffizient    typ. 250 ppm / K
Übertragungsfehler        typ. 0,3  % v. E.
Sprungantwortzeit         < 200 ms (10...90 %)
Hil
fsenergie                   24 VDC +/- 25 % 
Umgebungs-
temperaturbereich         0...55 °C


Trennung                        EN 50178, 3-Wege-Trennung bis 4 kV  alle Kreise gegeneinander
Prüfspannung                2 kV Eingang gegen Ausgang gegen Hilfsenergie
Bemessungs-
spannung                    
  300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2
Zulassungen                 cULus

Typ                                WAZ5 PRO Bridge

 
ETIM 6.0 EC002653  
ETIM 7.0 EC002653  
eClass 9.0 27-21-01-20  
eClass 9.1 27-21-01-90  
eClass 10.0 27-21-01-20  
UNSPSC 31-12-10-07  
Zulassungen ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![EAC](/picture/EAC.gif)  
ROHS Konform  
UL File Number Search [E141197](LINK/UL_search.html)  

Zubehör

  • ZQV 2.5N/2 GE
    always available

    Art.-Nr.
    1693800000
  • Art.-Nr.
    1717900000
  • Art.-Nr.
    1717990000
  • Art.-Nr.
    1718080000
  • WS 10/5 MC NE WS
    always available

    Art.-Nr.
    1635000000
  • Verwandte Artikel

  • ACT20P-BRIDGE-P
    always available

    Art.-Nr.
    2456820000