Energiemonitoring

Energiemonitoring

Klimawandel und schwindende Ressourcen sind globale Megatrends, die das unternehmerische Handeln verstärkt beeinflussen. Daneben spielt hohe Anlagenverfügbarkeit für effiziente Produktionsprozesse eine immer größere Rolle. Beide Faktoren erfordern ein für jedes einzelne Unternehmen spezifisches Maßnahmenpaket.
Um den individuellen Kundenbedürfnissen in Bezug auf Energiemonitoring und Prozessstabilisierung gerecht zu werden, hat Weidmüller mit Total Energy Monitoring ein umfassendes Lösungsangebot entwickelt.
Dabei handelt es sich um die Messung und Analyse von Energie- und Prozessdaten vom Netzübergabepunkt auf Werksebene über Produktionslinien und Maschinen bis hin zu einzelnen Maschinenmodulen. Für jede Ebene bieten wir die passenden Mess- und Analysegeräte. Und mit unseren maßgeschneiderten Softwaresystemen lassen sich Daten übersichtlich darstellen, analysieren und optimieren.

  • 1(current)
  • 2
  • 3
122 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1423550000
    Ausführung
    Versorgungsspannung : 230 V
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1482070000
    Ausführung
    Primärstrom: 500 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA, Genauigkeitsklasse: 0,5
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1482000000
    Ausführung
    Primärstrom: 250 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 1.5 VA, Genauigkeitsklasse: 1
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1482040000
    Ausführung
    Primärstrom: 75 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 2.5 VA, Genauigkeitsklasse: 1
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1482080000
    Ausführung
    Primärstrom: 750 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA, Genauigkeitsklasse: 0,5
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1482010000
    Ausführung
    Primärstrom: 100 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 1.25 VA, Genauigkeitsklasse: 3
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1482020000
    Ausführung
    Primärstrom: 50 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 1 VA, Genauigkeitsklasse: 3
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1482050000
    Ausführung
    Primärstrom: 250 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA, Genauigkeitsklasse: 0,5
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1481980000
    Ausführung
    Primärstrom: 600 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 5 VA, Genauigkeitsklasse: 1
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1470260000
    Ausführung
    Versorgungsspannung : 230 V
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1481990000
    Ausführung
    Primärstrom: 400 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 5 VA, Genauigkeitsklasse: 1
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1482030000
    Ausführung
    Primärstrom: 100 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 2.5 VA, Genauigkeitsklasse: 1
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2420720000
    Ausführung
    Primärstrom: 600 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA, Genauigkeitsklasse: 1
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2425500000
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2433050000
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2425490000
    Ausführung
    Versorgungsspannung : 230 V
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2420900000
    Ausführung
    Primärstrom: 600 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA, Genauigkeitsklasse: 1
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2421030000
    Ausführung
    Primärstrom: 150 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 2.5 VA, Genauigkeitsklasse: 0,5
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2420760000
    Ausführung
    Primärstrom: 200 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 3 VA, Genauigkeitsklasse: 3
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2420980000
    Ausführung
    Primärstrom: 400 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA, Genauigkeitsklasse: 0,5
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
    • 1(current)
    • 2
    • 3