Eigenschaften
Best.-Nr. | 7940011979 |
Typ | PMX400/HZX/24VDC/RO/AOAU |
GTIN (EAN) | 4032248565719 |
VPE | 1 Stück |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 28.03.2024 |
Produktalternative | [2920070000](~/p/2920070000) |
Tiefe | 96 mm |
Tiefe (inch) | 3,78 inch |
Höhe | 48 mm |
Höhe (inch) | 1,89 inch |
Breite | 137 mm |
Breite (inch) | 5,394 inch |
Länge | 137 mm |
Länge (inch) | 5,394 inch |
Nettogewicht | 438 g |
Lagertemperatur | -25 °C...70 °C |
Betriebstemperatur | 0 °C...60 °C |
Feuchtigkeit | 5 bis 95 % (nicht kondensierend) |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
Anzeigebereich |
-9999...9999
-999...9999 |
Anzeigewert | Prozentual- oder Echtwertanzeige |
Dezimalpunkte | 99.99 |
Skalierung | variabel |
Typ |
4 Digits, rote LED 14,2 mm Spannungseingang / Stromeingang |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Genauigkeit | 0.1% of FSR |
Grenzfrequenz (-3 dB) | 5 Hz |
Konfiguration | DIP-Schalter |
Langzeitdrift | 0,1 % / 10.000 h |
Leistungsaufnahme | 6 W @ 24 V DC |
Linearität |
< 0,05 %
< 0,1 % typ. |
Montageart |
Schalttafeleinbau
Frontmontage |
Schutzart |
IP20
IP65 |
Sprungantwortzeit | 300 ms (10...90 %) |
Temperaturkoeffizient | < 0,02 % / °C |
Tragschienenmontierbarkeit | Ja |
Versorgungsspannung | 24 V DC ± 10 % |
Ansprechzeit | <50 ms |
Anzahl Eingänge | 1 |
Dämpfungsfaktor | 0...99, digitaler Filter konfigurierbar |
Eingangssignal | 0...10 kHz |
Eingangsspannung | 50 mV...250 V AC/ 3...250 V DC |
Sensor-Versorgung | 12 V DC (bis 25 mA) |
Sprungantwortzeit. min. | 300 ms (10...90 %) |
Typ | einstellbare Frequenzen |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Ausgangssignal | 0...20 mA oder 0...11 V |
Lastwiderstand, max. | ≤ 850 Ω (Strom); ≥ 1MΩ (Spannung) |
Kontaktmaterial | AgNi |
Nennschaltspannung | 50 V DC |
Nennschaltstrom | 200 mA |
Statusanzeige | LED |
Anzahl Analoge Ausgänge | 1 |
EMV-Normen |
DIN EN 61326
EN 61326 |
Isolationsspannung | 1 kV Eingang / Ausgang / Versorgung |
Standard | EN 50178 |
Stehstoßspannung | 4 kV (1,2/50 µs) |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Leiteranschlusstechnik | Schraubanschluss |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Klemmbereich, Bemessungsanschluss | 1,5 mm² |
Klemmbereich, min. | 0,5 mm² |
Klemmbereich, max. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. | 2 mm² |
Anwenderdokumentation | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39911) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000677 |
ETIM 7.0 | EC000677 |
ETIM 8.0 | EC000677 |
ETIM 9.0 | EC000677 |
ECLASS 9.0 | 27-14-31-10 |
ECLASS 9.1 | 27-21-03-01 |
ECLASS 10.0 | 27-14-31-10 |
ECLASS 11.0 | 27-14-31-10 |
ECLASS 12.0 | 27-14-31-10 |
ECLASS 13.0 | 27-14-31-10 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E256486 |