Eigenschaften
Ausführung | Eingang, Strom/Spannung |
Best.-Nr. | 7940010243 |
Typ | PTX800A 4-20MA |
GTIN (EAN) | 4032248565818 |
VPE | 1 Stück |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 15.04.2022 |
Produktalternative | [7940010185](~/p/7940010185) |
Höhe | 48,8 mm |
Höhe (inch) | 1,921 inch |
Breite | 96,6 mm |
Breite (inch) | 3,803 inch |
Länge | 137 mm |
Länge (inch) | 5,394 inch |
Nettogewicht | 384 g |
Lagertemperatur | -25 °C...70 °C |
Betriebstemperatur | 0 °C...60 |
Feuchtigkeit | 10...90 % (keine Betauung) |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
Anzeigewert | Prozentual- oder Echtwertanzeige |
Dezimalpunkte | seperat einstellbar für Teil- und Gesamtanzeige |
Gesamtanzeige | Anzeige von 0...99.999.999 (8 Digits) |
Gesamtanzeige, Anzeigebereich | 0,001; 0,01; 0,1; 1; 10; 100; 1000 |
Typ |
8 Digits, rote LED, 7,2 mm 14 Helligkeitsstufen einstellbar |
Zeitbereich (Teilanzeige) | pro s, min, h (PTX800A auch Tag) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Eingang/Ausgang | ohne Analog-/Alarmausgang |
Langzeitdrift | 0,1 % / 10.000 h |
Leistungsaufnahme | 6 W @ 24 V DC |
Linearität | < 0,05 % |
Montageart | Schalttafeleinbau |
Versorgungsspannung | 24 V DC ± 10 % |
Eingangssignal | -24...+24 mA / -11...+11 V |
Eingangswiderstand | 22 Ω (Stromeingang); 1 MΩ (Spannungseingang) |
Impulsdauer. min. (Reseteingang) | 250 ms |
Sensor-Versorgung | 24 V DC (bis 25 mA) |
Typ | Wandlung von linearen/quadratischen Eingangssignalen in Analogsignale |
Restwelligkeit | ≤ 20 mVss |
Typ | RO/AO Version mit 1 Analogausgang und 2 Alarmausgängen |
Typ | Strom- oder Spannungsausgang per Jumper konfigurierbar |
EMV-Normen | DIN EN 61326 |
Stehstoßspannung | 4 kV (1,2/50 µs) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Klemmbereich, Bemessungsanschluss | 1,5 mm² |
Klemmbereich, min. | 0,5 mm² |
Klemmbereich, max. | 2,5 mm² |
Anwenderdokumentation | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39932) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000677 |
ETIM 7.0 | EC000677 |
ETIM 8.0 | EC000677 |
ETIM 9.0 | EC000677 |
ECLASS 9.0 | 27-14-31-10 |
ECLASS 9.1 | 27-21-03-01 |
ECLASS 10.0 | 27-14-31-10 |
ECLASS 11.0 | 27-14-31-10 |
ECLASS 12.0 | 27-14-31-10 |
ECLASS 13.0 | 27-14-31-10 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E256486 |