Eigenschaften
Ausführung | Eingang: Frequenz, Analogausgang, Relaisausgang |
Best.-Nr. | 7940012323 |
Typ | PTX800D/24VDC/RO/AO |
GTIN (EAN) | 4032248565849 |
VPE | 1 Stück |
Lieferstatus | Abgekündigt |
Höhe | 48,8 mm |
Höhe (inch) | 1,921 inch |
Breite | 96,6 mm |
Breite (inch) | 3,803 inch |
Länge | 137 mm |
Länge (inch) | 5,394 inch |
Nettogewicht | 437 g |
Lagertemperatur | -25 °C...70 °C |
Betriebstemperatur | 0 °C...60 °C |
Feuchtigkeit | 10...90 % (keine Betauung) |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
Anzeigewert | Prozentual- oder Echtwertanzeige |
Dezimalpunkte | seperat einstellbar für Teil- und Gesamtanzeige |
Gesamtanzeige | Anzeige von 0...99.999.999 (8 Digits) |
Gesamtanzeige, Anzeigebereich | konfigurierbar (≤ 10 Impulse pro Signalsprung) |
Typ |
8 Digits, rote LED, 7,2 mm 14 Helligkeitsstufen einstellbar |
Zeitbereich (Teilanzeige) | pro s, min, h (PTX800A auch Tag) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Eingang/Ausgang | mit Analog-/Alarmausgang |
Langzeitdrift | 0,1 % / 10.000 h |
Leistungsaufnahme | 6 W @ 24 V DC |
Linearität | < 0,05 % |
Montageart | Schalttafeleinbau |
Versorgungsspannung | 24 V DC ± 10 % |
Eingangssignal | 0...10 Hz |
Eingangsspannung | 50 mV...250 V einstellbar |
Impulsdauer. min. (Reseteingang) | 100 ms |
Sensor-Versorgung | 12 V DC (bis 25 mA) |
Typ | Digital Impulse (NAMUR, PNP/NPN, TTL-Logik, Optokoppler, Spannungsimpulse, potentialfreie Kontakte) |
Restwelligkeit | ≤ 20 mVss |
Typ | RO/AO Version mit 1 Analogausgang und 2 Alarmausgängen |
Typ | Strom- oder Spannungsausgang per Jumper konfigurierbar |
EMV-Normen | DIN EN 61326 |
Stehstoßspannung | 4 kV (1,2/50 µs) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Klemmbereich, Bemessungsanschluss | 1,5 mm² |
Klemmbereich, min. | 0,5 mm² |
Klemmbereich, max. | 2,5 mm² |
Anwenderdokumentation | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39931) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000677 |
ETIM 7.0 | EC000677 |
ETIM 8.0 | EC000677 |
ETIM 9.0 | EC000677 |
ECLASS 9.0 | 27-14-31-10 |
ECLASS 9.1 | 27-21-03-01 |
ECLASS 10.0 | 27-14-31-10 |
ECLASS 11.0 | 27-14-31-10 |
ECLASS 12.0 | 27-14-31-10 |
ECLASS 13.0 | 27-14-31-10 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E256486 |