Feldbus-Komponenten

Feldbus-Komponenten

FBCon-Feldbusverteiler sind für PROFIBUS PA, Foundation Fieldbus (H1), PROFIBUS DP und Modbus RS485 verfügbar
Ein Portfolio aus 1-Wege-, 2-Wege-, 4-Wege- und 8-Wege-Verteilern ermöglicht eine flexible Installation vor Ort.

FBCon verwendet EMV-Kabelverschraubungen mit einer hohen Dämpfung von bis zu 80 dB, Schutzart IP66 und einem weiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis +80 ° C, um Ihre Verbindungen in rauen Umgebungen sicher zu schützen. Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen existieren eigensichere Varianten.

Eigenschaften

  • EMV-Kabelverschraubungen für Haupt- und Stichleitungen
  • M12-Stecker für Stichleitungen
  • Externer Erdungsbolzen
  • Druckausgleichselement
  • Schutzart IP66
  • Ausführungen als Aluminium- und Edelstahl-Versionen
  • Integrierte Strombegrenzung in jeder Stichleitung für Nicht-EX-Versionen
Produktschlüssel

Die FBCon Verteiler-Familie gibt es in verschiedenen Ausprägungen. Im Produktnamen sind die Eigenschaften wie folgt geschlüsselt:
  • FBCon: Feldbus-Anbindung („Connection“)
  • PA: PROFIBUS-PA / Foundation Fieldbus
  • DP: PROFIBUS-DP / Modbus RS485
  • Edelstahl („Stainless Steel“)
  • CG: Kabelverschraubung („Cable gland“)
  • PCG: Kunststoff-Kabelverschraubung („Plastic cable gland“)
  • 1way: Anzahl der Stichleitungsabgänge (hier: eine Stichleitung)
  • Limiter: Strombegrenzung, schützt das PROFIBUS-PA Netzwerk bei einer Überlast in der Stichleitung.
  • EX / ATEX: Produkte für explosionsgefährdete Bereiche.
Hinweis: Der Einsatz von FBCon Produkten mit Aluminium-Gehäusen und/oder M12-Anschlüssen wird in stark salzhaltiger Umgebung nicht empfohlen

  • 1(current)
  • 2
  • 3
52 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1477820000
    Ausführung
    KSPMH (Klippon Verschlussschraube Typ MH), Verschlussstopfen, M 16, 16 mm, Edelstahl 1.4404 (316 L)
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    1736230000
    Ausführung
    GWDR NP (Flachdichtung - Neopren), Dichtungsring, M 16, Neopren
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1737070000
    Ausführung
    VPK EX (Ex-Verschlussschraube Kunststoff), Verschlussstopfen, M 16, 15 mm, IP66, IP68, Polyamid
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • VP M16 K54
    always available

    Art.-Nr.
    1776920000
    Ausführung
    VPK (Verschlussschraube Kunststoff), Verschlussstopfen, M 16, 7 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • VP M16-MS65
    always available

    Art.-Nr.
    1777730000
    Ausführung
    VPMS (Verschlussschraube Messing), Verschlussstopfen, M 16, 5 mm, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    2066720000
    Ausführung
    VPK EX 7J (Ex-Verschlussschraube Kunststoff 7J), Verschlussstopfen, M 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    8564080000
    Ausführung
    Standardverteiler, 4-fach Verteiler, IP66
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8564310000
    Ausführung
    Standardverteiler, 8-fach Verteiler, IP66
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8726020000
    Ausführung
    Standardverteiler, 1-fach Verteiler, IP66
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8714220000
    Ausführung
    Standardverteiler mit Strombegrenzung, 4-fach Verteiler LIMITER, IP66
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8564170000
    Ausführung
    Standardverteiler für den Ex-Bereich EEx(ia), 4-fach Verteiler EEx, IP66
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8606180000
    Ausführung
    Standardverteiler für den Ex-Bereich EEx(ia), IP66
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8726110000
    Ausführung
    Standardverteiler mit Strombegrenzung, 1-fach Verteiler LIMITER, IP66
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8564350000
    Ausführung
    Standardverteiler ohne Busabschluss, 1-fach Verteiler, IP66
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8714260000
    Ausführung
    Standardverteiler ohne Busabschluss, 1-fach Verteiler, IP66
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8564090000
    Ausführung
    Standardverteiler, 1-fach Verteiler, IP66
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8715260000
    Ausführung
    Standardverteiler mit Strombegrenzung, 4-fach Verteiler LIMITER, IP66
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8606190000
    Ausführung
    FBCon Bus Terminator ohne Erdanschluss, ohne Rastfuss, Terminator, IP66
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8714170000
    Ausführung
    Standardverteiler mit Strombegrenzung, 2-fach Verteiler LIMITER, IP66
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8564320000
    Ausführung
    Standardverteiler mit Busabschluss(aktiv), Terminator, IP66
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
    • 1(current)
    • 2
    • 3