Für Datenschnittstellen

Für Datenschnittstellen

„Datenübertragung“ bezeichnet das Übertragen von Zeichen, Zahlen, Zuständen, Messgrößen zwischen unterschiedlichen, dezentralen Einheiten. Dezentrale Einheiten sind etwa Steuerungen, Computer, Messwertaufnehmer, Aktoren und vieles mehr. Für diesen sensiblen Bereich bedarf es den geeigneten Überspannungsschutz zu finden. Eine große Anzahl an Lösung sind im Hause Weidmüller verfügbar.

5 Artikel gefunden
  • VDATA CAT6
    always available

    Art.-Nr.
    1348590000
    Ausführung
    Tragschienenbefestigung, Überspannungsschutz, 1 A, IEC 61643-21 (in Anlehnung)
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8947820000
    Ausführung
    Blitz- und Überspannungsschutz, COAX, Überspannungsschutz, Zwischenstecker, 3.5 GHz
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8947850000
    Ausführung
    Blitz- und Überspannungsschutz, COAX, Überspannungsschutz, Zwischenstecker, 1 GHz
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8947840000
    Ausführung
    Blitz- und Überspannungsschutz, COAX, Überspannungsschutz, Zwischenstecker, 2 GHz
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    8947830000
    Ausführung
    Blitz- und Überspannungsschutz, COAX, Überspannungsschutz, Zwischenstecker, 3.5 GHz
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück