Für Energienetze in DC Applikationen

Für Energienetze in DC Applikationen

VPU PV

Der VARITECTOR Überspannungsschutz der Serien VPU PV I (Typ I) und VPU PV II (Typ II) schützt Photovoltaikanlagen und deren Komponenten wirkungsvoll vor Störeinkopplungen durch Blitz- und Überspannungen, sogar deutlich unter den Grenzen, die durch die Isolationskoordination nach EN 60664-3 / DIN VDE 0110-3 vorgegeben sind. Dadurch werden die Infrastruktur sowie auch Umrichter-Systeme vor Überspannung geschützt und die Anlagenverfügbarkeit erhöht.

Die Ableiter sind nach der Produktnorm IEC 50539-11 / DIN EN 50539-11 geprüft und können in Anlagen entsprechend des Applikationsstandards IEC 50539-12 / DIN EN 50539-12 sowie gemäß IEC 60364-7-712 “Errichten von Photovoltaik-Versorgungssystemen” installiert werden.

  • 1(current)
  • 2
28 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1351320000
    Ausführung
    Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, 600 V
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1351480000
    Ausführung
    Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, 1500 V
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1351270000
    Ausführung
    Überspannungsableiter, Niederspannung, 1000 V, ohne Fernmeldekontakt, 40 kA
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1351390000
    Ausführung
    Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, 1200 V
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1351470000
    Ausführung
    Überspannungsableiter, Niederspannung, 1000 V, ohne Fernmeldekontakt
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1351340000
    Ausführung
    Überspannungsableiter, Niederspannung, 600 V, ohne Fernmeldekontakt, 25 kA
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1351240000
    Ausführung
    Überspannungsableiter, Niederspannung, 1000 V, mit Fernmeldekontakt, 25 kA
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1351190000
    Ausführung
    Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, 1000 V
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1351430000
    Ausführung
    Überspannungsableiter, Niederspannung, 1000 V, mit Fernmeldekontakt
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1351440000
    Ausführung
    Überspannungsableiter, Niederspannung, 1200 V, mit Fernmeldekontakt, 40 kA
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1351420000
    Ausführung
    Überspannungsableiter, Niederspannung, 1200 V, ohne Fernmeldekontakt, 40 kA
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1351220000
    Ausführung
    Überspannungsableiter, Niederspannung, 1000 V, ohne Fernmeldekontakt, 25 kA
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1351370000
    Ausführung
    Überspannungsableiter, Niederspannung, 600 V, mit Fernmeldekontakt, 25 kA
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1375440000
    Ausführung
    Überspannungsableiter, Niederspannung, 1000 V
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • VPU PV II 3 R 1000
    always available

    Art.-Nr.
    2530180000
    Ausführung
    Überspannungsableiter, Niederspannung, 1100 V, mit Fernmeldekontakt, 40 kA
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2530630000
    Ausführung
    Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, 1500 V, Ersatzableiter, 30 kA
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2530580000
    Ausführung
    Überspannungsableiter, Niederspannung, 1500 V, 30 kA, Iimp: 5 kA
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2530640000
    Ausführung
    Überspannungsableiter, Niederspannung, 1500 V, 30 kA
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2530600000
    Ausführung
    Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, 1100 V, Ersatzableiter, 40 kA, Iimp: 6.25 kA
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2530550000
    Ausführung
    Überspannungsableiter, Niederspannung, 1100 V, 40 kA
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
    • 1(current)
    • 2