Für Messen - Steuern - Regeln (MSR)

Für Messen - Steuern - Regeln (MSR)

Durch eventuelle Einkopplung von Überspannungen auf Leitungswegen können sensible Signaleingänge ge- oder zerstört werden. Es ist wichtig, MSR-Geräte in ihrer unmittelbaren Nähe zu schützen. Mit einem umfassenden Produktprogramm für den MSR-Bereich bietet Weidmüller Produkte in 2-teilig, steckbarer Bauform oder Reihenklemmenformate mit den Anschlussarten Zugfeder und Schraube an. Diese Produkte sind auf Binäre- als auch auf Analogsignale abgestimmt. Weiterhin bietet Weidmüller Bauformen mit integrierten Bauelementen wie z.B. Gasableiter oder Varistoren an. VARITECTOR steht für vielseitigen und variablen Überspannungsschutz im Hause Weidmüller welcher nach der Produktnorm IEC61643-21 geprüft ist. Die VARITECTOR Serie kann in die Applikationen nach IEC 61643-22 / VDE 0845-3 in den Klassen C1, C2, C3 und D1 eingesetzt werden. In den Produkt-Familien VARITECTOR SPC und SSC, sowie MCZ OVP sind die elektrischen und mechanischen Eigenschaften optimal miteinander vereint. Dabei spielt die Baugröße und einfache Handhabung eine entscheidende Rolle. Der Überspannungsschutz ist für den Einbau auf engstem Raum in der Prozess-, Industrie- sowie Gebäudeautomation geeignet.

  • 2
  • 3(current)
  • 4
214 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1063860000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 48 V, 68 V, 500 mA, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1063990000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 120 V, 170 V, 20 A, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 5 Stück
  • Art.-Nr.
    1064150000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 500 mA, IEC 61643-21, HART-compatible
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1064430000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 500 mA, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1064700000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 110 V, 156 V, 12 A, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 5 Stück
  • Art.-Nr.
    1064220000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 500 mA, IEC 61643-21, HART-compatible
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1064380000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 500 mA, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1064870000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 12 A, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1064350000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 500 mA, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1063950000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 20 A, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1063780000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 48 V, 68 V, 500 mA, IEC 61643-21, HART-compatible
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1066490000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 300 mA, IEC61643-21:2009, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006, HART-compatible
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1063770000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 500 mA, IEC 61643-21, HART-compatible
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1063870000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 60 V, 85 V, 500 mA, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1070230000
    Ausführung
    Überspannungsschutz, Sockel, 16 A, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1161180000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 300 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1064080000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 20 A, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1064710000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 240 V, 339 V, 12 A, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 5 Stück
  • Art.-Nr.
    1064840000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 120 V, 170 V, 12 A, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 5 Stück
  • Art.-Nr.
    1064050000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 110 V, 156 V, 20 A, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 5 Stück
    • 2
    • 3(current)
    • 4