Markierer

Markierer

ESG ist der bewährte Markierer für viele bekannte elektrische Geräte im MultiCard-Format. Resultat ist eine hochwertige Gerätemarkierung für ein kontrastreiches Erscheinungsbild.
Angeboten werden Varianten für Geräte der Hersteller:

  • Siemens
  • Télémecanique
  • ABB
  • Beckhoff
  • Lumberg
  • Universell einsetzbare, je nach Typ selbstklebende oder aufrastbare Schilder

Die Vorteile auf einen Blick:
  • Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
  • Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
  • Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

4 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1082490000
    Ausführung
    ESG, Gerätemarkierer x 11 mm, PA 66, Farbe: weiß
    Datenblatt
    VPE: 200 Stück
  • Art.-Nr.
    1082540000
    Ausführung
    ESG, Gerätemarkierer x 20 mm, PA 66, Farbe: weiß
    Datenblatt
    VPE: 200 Stück
  • Art.-Nr.
    1082520000
    Ausführung
    ESG, Gerätemarkierer x 15 mm, PA 66, Farbe: weiß
    Datenblatt
    VPE: 200 Stück
  • Art.-Nr.
    1912130000
    Ausführung
    ESG, Gerätemarkierer x 13.5 mm, PA 66, Farbe: transparent
    Datenblatt
    VPE: 5 Stück