UTCR   Art.-Nr. 7760000017

Prozessüberwachung, 9 Bereiche einstellbar

Bitte beachten Sie, dass hier keine möglichen Rabatte oder Zusatzkosten enthalten sind. Die endgültigen Zahlungsbeträge können Sie im Warenkorb einsehen.

UTCR

Eigenschaften

Typ UTCR  
Best.-Nr. 7760000017  
Ausführung Prozessüberwachung, 9 Bereiche einstellbar  
GTIN (EAN) 4032248566075  
VPE 1 ST  
Breite 46 mm  
Breite (inch) 1.81102 inch  
Höhe 97 mm  
Höhe (inch) 3.81889 inch  
Tiefe 120 mm  
Tiefe (inch) 4.7244 inch  
Gewicht 500 g  
Nettogewicht 500 g  
Betriebstemperatur, max. 60 °C  
Betriebstemperatur, min. 0 °C  
Feuchtigkeit 0...90 % (keine Betauung)  
Lagertemperatur, max. 70 °C  
Lagertemperatur, min. -25 °C  
Betriebstemperatur 0 °C...60 °C  
Lagertemperatur -25 °C...70 °C  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
Sensor Thermoelemente (Typ J, K, N, T, E, B, S, R) oder mV  
Eingangssignal 9 Bereiche einstellbar  
Eingangswiderstand ≤ 1 kΩ  
Typ 4 Digits, rote LED, 7 mm  
Anzeigebereich abhängig vom gewählten Eingangstyp  
Anzeigewert °C / °F oder mV  
Auflösung (Anzeige) 1 °C / °F oder 0,01 mV  
Typ 2 Relaiskontakte (Wechsler)  
Schaltstrom 1 A @ 240 V AC / 30 V DC (ohmsche Last)  
Schaltschwellen alle Werte im Anzeigebereich konfigurierbar  
Abtastrate 5x pro s  
Eingang/Ausgang Relaisausgang  
Kaltstellenkompensationsfehler ≤ 0,02 % / °C Umgebungstemperatur  
Langzeitdrift 0,1 % / 10.000 h  
Leistungsaufnahme 6 W @ 24 V DC  
Sprungantwortzeit 320 ms (10...90 %),
einstellbar von 250 ms...32 s  
Temperaturkoeffizient ≤ 0,02 % / °C  
Tragschiene TS 35  
TS 32  
Versorgungsspannung 12...50 V DC  
Wiederholgenauigkeit ± 0,05 % des Signalbereiches  
EMV-Normen DIN EN 61326  
Isolationsspannung 2 kV Eingang / Ausgang / Versorgung  
Stehstoßspannung 4 kV (1,2/50 µs)  
Anschlussart Schraubanschluss  
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 1.5 mm²  
Klemmbereich, min. 0.5 mm²  
Klemmbereich, max. 2.5 mm²  
Zertifikat-Nr. (cULus) E256486  
Anwenderdokumentation [Manual](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/39914)  
ETIM 6.0 EC000677  
ETIM 7.0 EC000677  
eClass 9.0 27-14-31-10  
eClass 9.1 27-21-03-01  
eClass 10.0 27-14-31-10  
UNSPSC 30-21-18-01  
Zulassungen ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif)  
ROHS Konform  
UL File Number Search [E256486](LINK/UL_search.html)