Eigenschaften
Ausführung | Standardverteiler ohne Busabschluss, 1-fach Verteiler, IP66 |
Best.-Nr. | 8714270000 |
Typ | FBCON SS DP M12 1WAY |
GTIN (EAN) | 4032248404735 |
VPE | 1 Stück |
Lieferstatus | Abgekündigt |
Lieferbar bis | 30.10.2020 |
Produktalternative | [8714260000](~/p/8714260000) |
Höhe | 36 mm |
Höhe (inch) | 1,417 inch |
Breite | 58 mm |
Breite (inch) | 2,283 inch |
Länge | 64 mm |
Länge (inch) | 2,52 inch |
Nettogewicht | 409 g |
Lagertemperatur | -40 °C...80 °C |
Betriebstemperatur | -40 °C...80 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 3a5f5913-76fc-4ff5-8563-4463f80bbe02 |
Anschlussart PE | M12 Stichleitung |
Ausführung Gehäuse | Mit Druckausgleichselement |
Bussystem |
Profibus-DP
Modbus RS485 |
Gehäusebasismaterial | Edelstahl |
Kabeleingang |
Edelstahl Kabelverschraubung
Stichleitung M12 |
Montageart | Aufputz |
Schutzart | IP66 |
Verteilerart | 1-fach Verteiler |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument |
[Application notes -- Certification UL](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157366)
[Application notes -- Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_107091) |
Anwenderdokumentation |
[Quick start guide -- assembly instruction german / english](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35891)
[Quick start guide -- Application-Guide-Planning and installing Fieldbus networks-using-FBCon_english_deutsch](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90760) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001604 |
ETIM 7.0 | EC001604 |
ETIM 8.0 | EC001604 |
ETIM 9.0 | EC001604 |
ECLASS 9.0 | 27-24-26-08 |
ECLASS 9.1 | 27-24-26-08 |
ECLASS 10.0 | 27-24-26-08 |
ECLASS 11.0 | 27-24-26-08 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-11 |
ROHS | Konform |