Sicherheitsrelais

Sicherheitsrelais

Die Sicherheitsrelais SCS 24VDC P1 werden in Bereichen eingesetzt, die eine funktionalsichere Abschaltung erfordern. Die Anforderungen gemäß EN 61508, SIL 3 können mit diesem Baustein erfüllt werden.

  • mit und ohne Monitoringkreis
  • Weitspannungseingang im Monitoringkreis
  • von außen zugängliche Sicherung
  • TÜV zertifiziert "Safety Approved"
  • wahlweise mit G3 Lackierung nach EN 60068-2-60

6 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1319270000
    Ausführung
    SAFESERIES, Sicherheitsrelais,24 V DC -15 / +20%, 35 mA , max. Schaltstrom, interne Sicherung : 5 A (siehe Derating), SIL 3, DIN EN 61508
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1304040000
    Ausführung
    SAFESERIES, Sicherheitsrelais,24 V DC ± 20%, 35 mA , max. Schaltstrom, interne Sicherung : 5 A (siehe Derating), SIL 3, DIN EN 61508
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1303760000
    Ausführung
    SAFESERIES, Sicherheitsrelais,24 V DC ± 20%, 35 mA , max. Schaltstrom, interne Sicherung : 5 A (siehe Derating), SIL 3, DIN EN 61508
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1319280000
    Ausführung
    SAFESERIES, Sicherheitsrelais,24 V DC ±15 %, 24 VDC +15 % -10 % bei Autostart, 35 mA, 6, SIL 3, DIN EN 61508, EN ISO 13849-1 (PLe)
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1303890000
    Ausführung
    SAFESERIES, Sicherheitsrelais,24 V DC ± 20%, 35 mA , max. Schaltstrom, interne Sicherung : 5 A (siehe Derating), SIL 3, DIN EN 61508
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2500980000
    Ausführung
    SAFESERIES, Sicherheitsrelais,24 V DC (16...36 V DC), , max. Schaltstrom, interne Sicherung : 5 A, SIL 3, EN 61508:2010
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück