WAS2 VMA V AC   Art.-Nr. 8581220000

WAVESERIES, Spannungsüberwachung, 1, 1, Schraubanschluss

Bitte beachten Sie, dass hier keine möglichen Rabatte oder Zusatzkosten enthalten sind. Die endgültigen Zahlungsbeträge können Sie im Warenkorb einsehen.

WAS2 VMA V AC WAS2 VMA V AC WAS2 VMA V AC WAS2 VMA V AC

Eigenschaften

Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.  
Typ WAS2 VMA V AC  
Best.-Nr. 8581220000  
Ausführung WAVESERIES, Spannungsüberwachung, 1, 1, Schraubanschluss  
GTIN (EAN) 4032248234622  
VPE 1 ST  
Länge 92.4 mm  
Länge (inch) 3.637788 inch  
Breite 22.5 mm  
Breite (inch) 0.885825 inch  
Tiefe 112.4 mm  
Tiefe (inch) 4.425188 inch  
Gewicht 200 g  
Nettogewicht 149.8 g  
Betriebstemperatur, max. 50 °C  
Betriebstemperatur, min. 0 °C  
Lagertemperatur, max. 70 °C  
Lagertemperatur, min. -20 °C  
Betriebstemperatur 0 °C...50 °C  
Lagertemperatur -20 °C...70 °C  
MTTF 371 Jahre  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
Anzahl Eingänge 1  
Eingangswiderstand Spannung 30 kΩ / 70 kΩ / 130 kΩ / 250 kΩ / 450 kΩ  
Eingangsmessbereich 0…30 V AC  
0…70 V AC  
0…130 V AC  
0…250 V AC  
0…450 V AC  
Eingangsfrequenz 40...400 Hz sinus  
Anzahl der Ausgänge 1  
Ausgangsspannung, Bemerkung 0...10 V  
Ausgangsstrom 0(4)...20 mA  
Lastwiderstand Spannung ≥ 1 kΩ  
Lastwiderstand Strom ≤ 600 Ω  
Offsetspannung max. 0,02 V  
Offsetstrom max. 40 µA  
Statusanzeige LED grün  
Eingang/Ausgang konfigurierbar  
Galvanische Trennung 3-Wege-Trenner  
Genauigkeit 1,3 % (40...60 Hz) typ. 1 %; 2% (70...400 Hz) typ. 1,5 %  
Konfiguration DIP-Schalter  
Sprungantwortzeit < 300 ms  
Stromaufnahme 40...30...24 mA @ IOUT =20 mA  
Stromtragfähigkeit d. Querverbindung ≤ 2 A  
Temperaturkoeffizient ≤ 250 ppm/K  
Tragschiene TS 35  
Versorgungsspannung 24 V DC ± 25 %  
Bemessungsspannung Versorgung/Ausgang: 300 V
Eingang/Ausgang, Versorgung/Ausgang: 600 V  
EMV-Normen EN 61000-2-6  
EN 61000-6  
EN 61326  
Galvanische Trennung 3-Wege-Trenner  
Isolationsspannung 4 kVeff / 5 s  
Isolationsspannung Ein- bzw. Ausgang/Versorgung Eingang/Versorgung: 4 kVeff / 5 s; Ausgang/Versorgung: 2 kVeff / 5 s  
Luft- und Kriechstrecke Versorgung/Ausgang: 3 mm; Eingang/Ausgang, Versorgung/Ausgang: 5,5 mm  
Stehstoßspannung Versorgung⁄Ausgang: 4 kV; Eingang⁄Ausgang, Versorgung⁄Eingang: 6 kV  
Verschmutzungsgrad 2  
Überspannungskategorie III  
Anschlussart Schraubanschluss  
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2.5 mm²  
Klemmbereich, min. 0.5 mm²  
Klemmbereich, max. 2.5 mm²  
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197  
Produkthinweis Dieses Produkt wird in Kürze durch ein Nachfolgeprodukt ersetzt.
Bitte nicht mehr für Neuanlagen einsetzen. Kontaktieren Sie unseren technischen Support.  
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument [Declaration of Conformity](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/35814)  
Broschüre/Katalog [CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/35322)  
Anwenderdokumentation [Instruction sheet](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/35785)  
Ausschreibungstext kurz

Überwachungsbaustein für AC  Spannungen bis 450 V mit Normsignalausgang
und galvanischer Trennung
Spannungsüberwachungsbaustein in 22,5 mm Baubreite zur Erfassung von 50/ 60 Hz AC
Spannungen 0...30 V / 0...70 V / 0...130 V / 0...250 V / 0...450 V.  Ausgangsgsseitig stehen
genormte analoge Strom- / Spannungssignale zur Verfügung.
Der Baustein ist mit 4 kV vollständig 3- Wege getrennt und wird mit 24 VDC extern versorgt.

 
Ausschreibungstext lang

Überwachungsbaustein für AC  Spannungen bis 450 V mit Normsignalausgang
und galvanischer Trennung
Spannungsüberwachungsbaustein in 22,5 mm Baubreite zur Erfassung von 50/ 60 Hz AC
Spannungen 0...30 V / 0...70 V / 0...130 V / 0...250 V / 0...450 V.  Ausgangsgsseitig stehen
genormte analoge Strom- / Spannungssignale zur Verfügung.
Der Baustein ist mit 4 kV vollständig 3- Wege getrennt und wird mit 24 VDC extern versorgt.

Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage
Abmaße: L/B/H 92,4/ 22,5/ 112,4 mm
Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2
Schutzart: IP 20 


Eingang                         0...30 V / 0...70 V / 0...130 V / 0...250 V / 0...450 V AC

                                      40...400 Hz sinus
Spannung Messkreis    max 475 V AC

Ausgang                       0(4)...20 mA / 0...10 V
Lastwiderstand            < 600 Ohm / Strom
                                     >1 kOhm / Spannung
Übertragungsfehler      < 1,3 % v. E. 
Temperaturkoeffizient   250 ppm / K
Sprungantwortzeit        < 300 ms
Hilfsenergie                   24 VDC +/- 25 %
Umgebungs-
temperaturbereich         0 °C...+50 °C

Sichere Trennung          EN 50178, 3- Wege-Trennung bis 4 kV
Prüfspannung                4 kV / 5 s Eingang / Ausgang / Versorgung
Bemessungs-
spannung                    
  300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2
Zulassungen                 cULus

Typ                                WAS2 VMA V ac

 
ETIM 6.0 EC002653  
ETIM 7.0 EC002653  
eClass 9.0 27-21-01-20  
eClass 9.1 27-21-01-20  
eClass 10.0 27-21-01-20  
UNSPSC 30-21-18-01  
Zulassungen ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![EAC](/picture/EAC.gif)  
ROHS Konform  
UL File Number Search [E141197](LINK/UL_search.html)  

Zubehör

  • ZQV 2.5N/2 GE
    always available

    Art.-Nr.
    1693800000
  • Art.-Nr.
    1717900000
  • Art.-Nr.
    1718080000
  • Art.-Nr.
    1717990000
  • WS 10/5 MC NE WS
    always available

    Art.-Nr.
    1635000000
  • Verwandte Artikel

  • Art.-Nr.
    7760054306