Stromwandler

Stromwandler

Klimawandel und schwindende Ressourcen sind globale Megatrends, die das unternehmerische Handeln verstärkt beeinflussen. Daneben spielt hohe Anlagenverfügbarkeit für effiziente Produktionsprozesse eine immer größere Rolle. Beide Faktoren erfordern ein für jedes einzelne Unternehmen spezifisches Maßnahmenpaket.
Um den individuellen Kundenbedürfnissen in Bezug auf Energiemonitoring und Prozessstabilisierung gerecht zu werden, hat Weidmüller mit Total Energy Monitoring ein umfassendes Lösungsangebot entwickelt.
Dabei handelt es sich um die Messung und Analyse von Energie- und Prozessdaten vom Netzübergabepunkt auf Werksebene über Produktionslinien und Maschinen bis hin zu einzelnen Maschinenmodulen. Für jede Ebene bieten wir die passenden Mess- und Analysegeräte. Und mit unseren maßgeschneiderten Softwaresystemen lassen sich Daten übersichtlich darstellen, analysieren und optimieren.

  • 1
  • 2(current)
  • 3
85 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    2420960000
    Ausführung
    Primärstrom: 150 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA, Genauigkeitsklasse: 1
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2420780000
    Ausführung
    Primärstrom: 75 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 1 VA, Genauigkeitsklasse: 3
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2420920000
    Ausführung
    Primärstrom: 400 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA, Genauigkeitsklasse: 1
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2420770000
    Ausführung
    Primärstrom: 150 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 2 VA, Genauigkeitsklasse: 3
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2420740000
    Ausführung
    Primärstrom: 500 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA, Genauigkeitsklasse: 1
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2421020000
    Ausführung
    Primärstrom: 200 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 2.5 VA, Genauigkeitsklasse: 0,5
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2420950000
    Ausführung
    Primärstrom: 200 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA, Genauigkeitsklasse: 1
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2420890000
    Ausführung
    Primärstrom: 750 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA, Genauigkeitsklasse: 1
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2421380000
    Ausführung
    Primärstrom: 60 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 1.25 VA, Genauigkeitsklasse: 1
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2420990000
    Ausführung
    Primärstrom: 300 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA, Genauigkeitsklasse: 0,5
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2420730000
    Ausführung
    Primärstrom: 400 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA, Genauigkeitsklasse: 1
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2556030000
    Ausführung
    Primärstrom: 50 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 0.4 VA, Genauigkeitsklasse: 1
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2511690000
    Ausführung
    Primärstrom: 50 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 1 VA, Genauigkeitsklasse: 3
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2556020000
    Ausführung
    Primärstrom: 60 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 0.4 VA, Genauigkeitsklasse: 1
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2525160000
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2556010000
    Ausführung
    Primärstrom: 64 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 0.5 VA, Genauigkeitsklasse: 1
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2525150000
    Ausführung
    Primärstrom: 32 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 0.2 VA, Genauigkeitsklasse: 1
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2556040000
    Ausführung
    Primärstrom: 40 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 0.3 VA, Genauigkeitsklasse: 1
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2593360000
    Ausführung
    Rogowskispule, Durchmesser: 175 mm, Kabellänge: 4.5 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2593380000
    Ausführung
    Rogowskispule, Durchmesser: 125 mm, Kabellänge: 1.5 m
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
    • 1
    • 2(current)
    • 3