WTS4 THERMO   Art.-Nr. 8432300000

Signalwandler/-trenner, Schraubanschluss

Bitte beachten Sie, dass hier keine möglichen Rabatte oder Zusatzkosten enthalten sind. Die endgültigen Zahlungsbeträge können Sie im Warenkorb einsehen.

WTS4 THERMO WTS4 THERMO WTS4 THERMO WTS4 THERMO WTS4 THERMO

Eigenschaften

Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.  
Typ WTS4 THERMO  
Best.-Nr. 8432300000  
Ausführung Signalwandler/-trenner, Schraubanschluss  
GTIN (EAN) 4032248056910  
VPE 1 ST  
Länge 92.4 mm  
Länge (inch) 3.637788 inch  
Breite 12.5 mm  
Breite (inch) 0.492125 inch  
Tiefe 112.4 mm  
Tiefe (inch) 4.425188 inch  
Nettogewicht 78.2 g  
Betriebstemperatur, max. 55 °C  
Betriebstemperatur, min. 0 °C  
Lagertemperatur, max. 85 °C  
Lagertemperatur, min. -20 °C  
Betriebstemperatur 0 °C...55 °C  
Lagertemperatur -20 °C...85 °C  
MTTF 317 Years  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
Anzahl Eingänge 1  
Sensor Thermoelemente (IEC 584) Typ: K, J, T, E, N, R, S, B  
Temperatur-Eingangsbereich -200...+1820 °C  
Anzahl der Ausgänge 1  
Ausgangsspannung, Bemerkung 0...10 V  
Ausgangsstrom 0...20 mA  
4...20 mA  
Drahtbrucherkennung LED blinkt (Ausgangswert: > 20 mA, >10 V)  
Kaltstellenkompensation Ja  
Lastwiderstand Strom ≤ 500 Ω  
Offsetspannung max. 0,05 V  
Offsetstrom max. 100 µA  
Statusanzeige Baustein aktiv: LED an/ Leitungsbruch: LED blinkt/
Fehler: LED aus  
Eingang/Ausgang Thermoelemente Typ: K, J, T, E, N, R, S, B / 0(4)...20 mA; 0...10 V  
Galvanische Trennung 2-Wege-Trenner  
Konfiguration DIP-Schalter  
Linearität Ja  
Sprungantwortzeit ohne Filter: 1,1 s, mit Filter: 6 s  
Stromaufnahme < 38 mA @ IOUT = 20 mA  
Stromtragfähigkeit d. Querverbindung ≤ 2 A  
Temperaturkoeffizient ± (200 ppm von der Spanne + 0,075 K)/K  
Tragschiene TS 35  
Versorgungsspannung 24 V DC ± 20 %  
EMV-Normen EN 55011  
EN 61000-6  
Galvanische Trennung 2-Wege-Trenner  
Anschlussart Schraubanschluss  
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 7 mm  
Anzugsdrehmoment, min. 0.4 Nm  
Anzugsdrehmoment, max. 0.5 Nm  
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2.5 mm²  
Klemmbereich, min. 0.5 mm²  
Klemmbereich, max. 2.5 mm²  
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197  
Produkthinweis Dieses Produkt wird in Kürze durch ein Nachfolgeprodukt ersetzt.
Bitte nicht mehr für Neuanlagen einsetzen. Kontaktieren Sie unseren technischen Support.  
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument [Declaration of Conformity](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/35431)  
Broschüre/Katalog [CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/35322)  
Engineering-Daten [EPLAN, WSCAD](LINK/CAE_DE.html)  
Anwenderdokumentation [Instruction sheet](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/35786)  
Ausschreibungstext kurz

TC- Temperaturmesswandler, DIP- Switch konfigurierbar
TC- Temperaturmesstrennwandler in 12,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung,
zur Übertragung von Thermoelementen (isolierte Ausführung) nach IEC 584 Typ K, J, T, E, N, R, S und B. 
Ausgangseitig stehen DC- Normsignale 0(4)...20 mA/ 0...10 V zur Verfügung.
Interne Kaltstellenkompensation.
Abgleich von Zero und Span über interne Potentiometer.

 
Ausschreibungstext lang

TC- Temperaturmesswandler, DIP- Switch konfigurierbar
TC- Temperaturmesstrennwandler in 12,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung,
zur Übertragung von Thermoelementen (isolierte Ausführung) nach IEC 584 Typ K, J, T, E, N, R, S und B. 
Ausgangseitig stehen DC- Normsignale 0(4)...20 mA/ 0...10 V zur Verfügung.
Interne Kaltstellenkompensation.
Abgleich von Zero und Span über interne Potentiometer.

Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage
Abmaße: L/B/H  92,4/ 12,5/ 112,4 mm
Schraubanschlusstechnik / Nennquerschnitt 2,5 mm2
Schutzart: IP 20 

Eingang                         TC Typ Typ K, J, T, E, N, R, S
                                                                           
Ausgang                       0/4...20 mA
                                      0...10 V 
Lastwiderstand             < 500 Ohm/ Strom/ > 1 kOhm/ Spannung
Übertragungsfehler       0,2...0,3 0,8 % v. E.  (abhahängig von TC Typ)   
Temperaturkoeffizient   +/- (200 ppm vom Endwert + 0,075 K)/K
Hilfsener
gie                   24 VDC +/- 20 °
Verlustleitung                ca. 0,7 W
Umgebungs-
temperaturbereich         0°C...+55 °C

Bemessungs-
spannung                    
 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie III und Verschmutzungsgrad 2
Zulassungen                 cULus, CSA

Typ                                WTS4 THERMO

 
ETIM 6.0 EC002919  
ETIM 7.0 EC002919  
eClass 9.0 27-21-01-29  
eClass 9.1 27-21-01-29  
eClass 10.0 27-21-01-29  
Zulassungen ![CE](/picture/CE.gif) ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![EAC](/picture/EAC.gif)  
ROHS Konform  
UL File Number Search [E141197](LINK/UL_search.html)  

Zubehör

  • Art.-Nr.
    1718080000
  • WS 10/5 MC NE WS
    always available

    Art.-Nr.
    1635000000
  • Art.-Nr.
    1717990000
  • Art.-Nr.
    1717900000
  • ZQV 2.5N/2 GE
    always available

    Art.-Nr.
    1693800000
  • Verwandte Artikel

  • ACT20M-TCI-AO-S
    always available

    Art.-Nr.
    1375480000