Verschlussschrauben

Verschlussschrauben

Verschlusstopfen dienen zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen, zur Sicherstellung der IP-Schutzart.

6 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1477820000
    Ausführung
    KSPMH (Klippon Verschlussschraube Typ MH), Verschlussstopfen, M 16, 16 mm, Edelstahl 1.4404 (316 L)
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    1736230000
    Ausführung
    GWDR NP (Flachdichtung - Neopren), Dichtungsring, M 16, Neopren
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1737070000
    Ausführung
    VPK EX (Ex-Verschlussschraube Kunststoff), Verschlussstopfen, M 16, 15 mm, IP66, IP68, Polyamid
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • VP M16 K54
    always available

    Art.-Nr.
    1776920000
    Ausführung
    VPK (Verschlussschraube Kunststoff), Verschlussstopfen, M 16, 7 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • VP M16-MS65
    always available

    Art.-Nr.
    1777730000
    Ausführung
    VPMS (Verschlussschraube Messing), Verschlussstopfen, M 16, 5 mm, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    2066720000
    Ausführung
    VPK EX 7J (Ex-Verschlussschraube Kunststoff 7J), Verschlussstopfen, M 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück