VSSC6 Überspannungsschutzklemme mit Varistor (12V, 24V, 48V, 60V 120V, 150V und 240V MOV)

VSSC6 Überspannungsschutzklemme mit Varistor (12V, 24V, 48V, 60V 120V, 150V und 240V MOV)

Überspannungschutz mit Einzelkomponenten

Mit Varistor in Klemmenbauform

In der Klemmenbauform setzt man Metalloxid-Varistoren ein. Sie sind für eine maximale sinusförmige Betriebswechselspannung zugelassen, die auf dem Bauelement aufgedruckt ist. Jede Spannung, die größer als die angegebene ist, wird sicher innerhalb 25ns abgeleitet. Varistoren finden für mittlere bis größere Leistungen Verwendung.

11 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1064600000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 60 V, 85 V, 12 A, IEC 61643-21 (in Anlehnung)
    Datenblatt
    VPE: 8 Stück
  • Art.-Nr.
    1064630000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 240 V, 339 V, 12 A, IEC 61643-21 (in Anlehnung)
    Datenblatt
    VPE: 5 Stück
  • Art.-Nr.
    1064800000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 12 A, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 8 Stück
  • Art.-Nr.
    1064810000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 12 A, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 8 Stück
  • Art.-Nr.
    1064610000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 120 V, 170 V, 12 A, IEC 61643-21 (in Anlehnung)
    Datenblatt
    VPE: 5 Stück
  • Art.-Nr.
    1064840000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 120 V, 170 V, 12 A, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 5 Stück
  • Art.-Nr.
    1064820000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 48 V, 68 V, 12 A, IEC 61643-21
    Datenblatt
    VPE: 8 Stück
  • Art.-Nr.
    1064570000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 48 V, 68 V, 12 A, IEC 61643-21 (in Anlehnung)
    Datenblatt
    VPE: 8 Stück
  • Art.-Nr.
    1064530000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 12 A, IEC 61643-21 (in Anlehnung)
    Datenblatt
    VPE: 8 Stück
  • Art.-Nr.
    1064860000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 240 V, 339 V, 12 A, IEC 61643-21 (in Anlehnung)
    Datenblatt
    VPE: 5 Stück
  • Art.-Nr.
    1064540000
    Ausführung
    Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 12 A, IEC 61643-21 (in Anlehnung)
    Datenblatt
    VPE: 8 Stück