Eigenschaften
Best.-Nr. | 8943120000 |
Typ | WIDERSTANDSBOX 8X18K 3W |
GTIN (EAN) | 4032248752713 |
VPE | 1 Stück |
Höhe | 100 mm |
Höhe (inch) | 3,937 inch |
Breite | 55,5 mm |
Breite (inch) | 2,185 inch |
Länge | 125 mm |
Länge (inch) | 4,921 inch |
Nettogewicht | 425 g |
Lagertemperatur | -40...70 °C |
Umgebungstemperatur | +70 °C |
Betriebstemperatur | -25...70 |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Art der Komponente | Widerstand |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Art der Verbindung | Zugfederanschluss |
Klemmbereich, max. | 1 mm² |
Klemmbereich, min. | 0,08 mm² |
Widerstand | 8 x 3,6 kΩ 1 W |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002024 |
ETIM 7.0 | EC002024 |
ETIM 8.0 | EC002024 |
ECLASS 10.0 | 27-26-01-90 |
ECLASS 11.0 | 27-26-01-90 |
ROHS | Konform |