CH20M - Modulares Einbaugehäuse

CH20M - Modulares Einbaugehäuse

Der neue Maßstab für die Integration von innovativen Elektroniken auf der Tragschiene.
Richtungsweisend bei Gestaltungsfreiheit, Flexibilität, Effizienz, Funktionalität und Sicherheit.


CH20M ( Component Housing IP 20 Modular) – der neue Gehäusestandard von Weidmüller – passt perfekt zu individuellen Elektronik-Applikationen. Wie ein "Maßanzug von der Stange" verbindet das wegweisende Modulkonzept eine große Freiheit im Design mit dem geringen Aufwand und der Planungssicherheit eines Standardsystems.

CH20M steht für Effizienz von der Entwicklung bis zur Fertigung und erfüllt konsequent alle Anforderungen an eine zukunftsichere Plattform für moderne Elektroniken. Das System überzeugt dabei besonders durch Skalierbarkeit, Flexibilität, einem hohen Sicherheitsniveau und innovativer Funktionalität in der Anwendung. Das Portfolio deckt im Endausbau alle marktgängigen Standardraster ab, von der 6,1 mm-Scheibenvariante über 22,5 mm bis zum 67,5 mm-Großraumgehäuse.

Das applikationsorientierte Design wurde aus der Praxis für die Praxis entwickelt - marktgerecht, anwendungsgerecht und zukunftssicher. Die wesentlichen Merkmale sprechen für sich:

  • Systematische Modularität - von Kopf (-Platte) bis (Rast-) Fuß
  • Hohe Skalierbarkeit - 7 Baubreiten von 6,1 - 67,5 mm!
  • Maximale Sicherheit: voreilender Kontakt, unverlierbares Kodiersystem
  • Uneingeschränkte Durchgängigkeit - einheitliches Design für alle Rasterbreiten
  • Hochkompakte Geometrien - bis zu 4 Anschluss-Ebenen - mit Lösehebel
  • Vollständige Prozesssicherheit - SMT/THR-Anschlusselemente in Tape on Reel und optimiertes Leiterplattendesign
  • Größtmögliche Effizienz - optimale Flächennutzung auf der Leiterplatte

CH20M - das ist maximale Performance bei geringstmöglichen Aufwand. Ein Quantensprung für Ihre Applikationen!


  Download: PCB Referenz Layout

  Download Through-Hole-Reflow Design

  • 1(current)
  • 2
  • 3
194 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1248220000
    Ausführung
    OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Länge: 250 mm, Breite: 21.8 mm
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    2418590000
    Ausführung
    Leiterplattenklemme, Anschlußelement rechts, Blockbauweise, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, Polzahl: 1, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Tape
    Datenblatt
    VPE: 432 Stück
  • Art.-Nr.
    1069330000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder Schraubanschluss, Lösehebel schwarz BHZ 5.00/02/90LH SN BK/BK BX
    Datenblatt
    VPE: 150 Stück
  • Art.-Nr.
    1063180000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Anschlußelement rechts, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Tape
    Datenblatt
    VPE: 130 Stück
  • Art.-Nr.
    1063270000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder Lösehebel orange BHZ 5.00/03/90LH SN BK/OR BX
    Datenblatt
    VPE: 108 Stück
  • Art.-Nr.
    1221310000
    Ausführung
    Abdeckhaube schwarz, Breite: 22.5
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1073420000
    Ausführung
    Modular Gehäuse, OMNIMATE Housing - Serie CH20M transparent, Schwenkdeckel, Breite: 22.5 mm
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1069550000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Anschlußelement rechts, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 150 Stück
  • Art.-Nr.
    1069370000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder Lösehebel blau BHZ 5.00/03/90LH SN BK/BL BX
    Datenblatt
    VPE: 108 Stück
  • Art.-Nr.
    1164720000
    Ausführung
    Modular Gehäuse, OMNIMATE Housing - Serie CH20M graphitgrau, Frontelement, Breite: 45 mm
    Datenblatt
    VPE: 30 Stück
  • Art.-Nr.
    1209360000
    Ausführung
    Modular Gehäuse, OMNIMATE Housing - Serie CH20M graphitgrau, Frontelement, geschlossen, Breite: 22.5 mm
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1193160000
    Ausführung
    OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Länge: 40.5 mm, Breite: 5.1 mm
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1069670000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Anschlußelement links, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.2 mm, verzinnt, schwarz, Tape
    Datenblatt
    VPE: 130 Stück
  • Art.-Nr.
    1155900000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Bus-Kontaktblock für CH20M12-67, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, Polzahl: 5, 180°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, vergoldet, schwarz
    Datenblatt
    VPE: 300 Stück
  • Art.-Nr.
    1104200000
    Ausführung
    Modular Gehäuse, OMNIMATE Housing - Serie CH20M schwarz, Seitenelement, Breite: 12.5 mm
    Datenblatt
    VPE: 14 Stück
  • Art.-Nr.
    1104410000
    Ausführung
    Modular Gehäuse, OMNIMATE Housing - Serie CH20M schwarz, Basiselement, Breite: 45 mm
    Datenblatt
    VPE: 6 Stück
  • Art.-Nr.
    1104190000
    Ausführung
    Modular Gehäuse, OMNIMATE Housing - Serie CH20M schwarz, Frontelement, Breite: 12.5 mm
    Datenblatt
    VPE: 70 Stück
  • Art.-Nr.
    1104450000
    Ausführung
    Modular Gehäuse, OMNIMATE Housing - Serie CH20M schwarz, Basiselement, Breite: 22.5 mm
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1069630000
    Ausführung
    Leiterplattensteckverbinder, Anschlußelement links, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 4.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
    Datenblatt
    VPE: 120 Stück
  • Art.-Nr.
    1164710000
    Ausführung
    Modular Gehäuse, OMNIMATE Housing - Serie CH20M graphitgrau, Basiselement, Breite: 45 mm
    Datenblatt
    VPE: 6 Stück
    • 1(current)
    • 2
    • 3