Ausgleichselemente

Ausgleichselemente

Druckausgleichelemente sorgen für eine gute Be- und Entlüftung des Gehäuses, und gegen die Bildung von Kondenswasser - und das unter Erhalt der jeweiligen IP Schutzklassen.

10 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1719740000
    Ausführung
    EWS (Entwässerungselement), Ausgleichselement, M 25, 5 mm, Polyamid
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    1719730000
    Ausführung
    EWS (Entwässerungselement), Ausgleichselement, PG 16, 5 mm, Polyamid
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    1868560000
    Ausführung
    DAE (Belüftungselement), Ausgleichselement, M 12, 6 mm, IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1868550000
    Ausführung
    DAE (Belüftungselement), Ausgleichselement, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Edelstahl 1.4305 (303)
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • DAE M12 PA LONG
    always available

    Art.-Nr.
    1868570000
    Ausführung
    DAE (Belüftungselement), Ausgleichselement, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • KLIPPON BDX M20 B
    always available

    Art.-Nr.
    2519520000
    Ausführung
    Klippon BDX (Ausgleichselemente), Ausgleichselement, M 20, 10 mm, IP66, Messing
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2519590000
    Ausführung
    Klippon BDX (Ausgleichselemente), Ausgleichselement, M 25, 10 mm, IP66, Edelstahl 1.4404 (316 L)
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • KLIPPON BDX M20 S
    always available

    Art.-Nr.
    2519550000
    Ausführung
    Klippon BDX (Ausgleichselemente), Ausgleichselement, M 20, 10 mm, IP66, Edelstahl 1.4404 (316 L)
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • KLIPPON BDX M20X15 S
    always available

    Art.-Nr.
    2519570000
    Ausführung
    Klippon BDX (Ausgleichselemente), Ausgleichselement, M 20, 15 mm, IP66, Edelstahl 1.4404 (316 L)
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    2519540000
    Ausführung
    Klippon BDX (Ausgleichselemente), Ausgleichselement, M 20, 10 mm, IP66, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück