Eigenschaften
Ausführung | VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Edelstahl 1.4305 (303) |
Best.-Nr. | 1009790000 |
Typ | VG 21-SS 68 KB 13-18 |
GTIN (EAN) | 4032248714612 |
VPE | 25 Stück |
Höhe | 32,5 mm |
Höhe (inch) | 1,28 inch |
Länge | 39,7 mm |
Länge (inch) | 1,563 inch |
Nettogewicht | 53,4 g |
Betriebstemperatur | -40 °C...100 °C |
Anzugsdrehmoment | 10 Nm |
Dichteinsatz | CR |
Dichtung | NBR |
Drehmoment Hutmutter, max. | 17,5 Nm |
Drehmoment Hutmutter, min. | 16,5 Nm |
Drehmoment Stutzen, max. | 10,5 Nm |
Drehmoment Stutzen, min. | 9,5 Nm |
Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C |
Gewinde (außen) | PG 21 |
Gewindelänge | 7,2 mm |
Gewindesteigung | 1,59 mm |
Halogene | Ja |
Kabeldurchmesser außen, max. | 18 mm |
Kabeldurchmesser außen, min. | 13 mm |
O-Ring | NBR |
Schlüsselweite | 30 mm |
Schlüsselweite 1 | 30 mm |
Schlüsselweite 2 | 30 mm |
Schutzart |
IP54
IP66 IP67 IP68 - 5 bar (30 min.) IP69K |
Schutzart (UL) | Type 4X |
Verschraubung |
PG
PG 21 |
Werkstoff | Edelstahl 1.4305 (303) |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [EU Declaration of Conformity - Standard stainless steel cable gland made from 1.405 (303) stainless steel - DoC DE PS2480 210608 001ISS00](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_250921) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_70008) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1009790000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1009790000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1009790000&norm=0) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-32 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-01 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-01 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Konform |
Zubehör
-
Art.-Nr.:1719490000VPE:100 Stück
GWDR PO (Flachdichtung - Polyethylen), Dichtungsring, PG 21, Polyethylen
-
Art.-Nr.:1719200000VPE:100 Stück
SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, PG 21, 3.5 mm, Messing, vernickelt
-
Art.-Nr.:1719590000VPE:100 Stück
GWDR NP (Flachdichtung - Neopren), Dichtungsring, PG 21, Neopren
Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenWeiteres ZubehörDichtungsringeFlachdichtung Polyethylen – GWDR PO
Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenWeiteres ZubehörGegenmutternMessing-Kontermuttern, vernickelt
Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenWeiteres ZubehörDichtungsringeFlachdichtung Neopren – GWDR NP