EMV - Verschraubungen

EMV - Verschraubungen

EMV-Verschraubungen für die Schirmung von Störfrequenzen mit einer Schirmdämpfung von bis zu 100dB. Kontaktierung des Kabelschirms mittels Endlos-Federring.

17 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    1909530000
    Ausführung
    VG EMV GEN 1 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, M 32, 8, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1909500000
    Ausführung
    VG EMV GEN 1 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, M 16, 7, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1909540000
    Ausführung
    VG EMV GEN 1 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, M 40, 9, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 5 Stück
  • Art.-Nr.
    1909490000
    Ausführung
    VG EMV GEN 1 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, M 12, 6, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1909550000
    Ausführung
    VG EMV GEN 1 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, M 50, 9, OD min. 27 - OD max. 38 mm, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 5 Stück
  • Art.-Nr.
    1909510000
    Ausführung
    VG EMV GEN 1 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, M 20, 8, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1909520000
    Ausführung
    VG EMV GEN 1 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, M 25, 8, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 25 Stück
  • Art.-Nr.
    1909560000
    Ausführung
    VG EMV GEN 1 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, M 63, 14, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 5 Stück
  • VG M20 EMV-4 MS 6-12
    always available

    Art.-Nr.
    2435150000
    Ausführung
    VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, M 20, 6, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • VG M40 EMV-4 MS 22-32
    always available

    Art.-Nr.
    2435190000
    Ausführung
    VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, M 40, 9, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 5 Stück
  • Art.-Nr.
    2435200000
    Ausführung
    VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, M 50, 9, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 5 Stück
  • Art.-Nr.
    2435160000
    Ausführung
    VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, M 20, 8, OD min. 7.5 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • VG M12 EMV-4 MS 3-6.5
    always available

    Art.-Nr.
    2435070000
    Ausführung
    VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, M 12, 6, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • VG M32 EMV-4 MS 16-25
    always available

    Art.-Nr.
    2435180000
    Ausführung
    VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, M 32, 9, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    2435210000
    Ausführung
    VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, M 63, 14, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 5 Stück
  • VG M25 EMV-4 MS 10-18
    always available

    Art.-Nr.
    2435170000
    Ausführung
    VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, M 25, 8, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 25 Stück
  • VG M16 EMV-4 MS 5-10
    always available

    Art.-Nr.
    2435140000
    Ausführung
    VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, M 16, 6, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück