Eigenschaften
Ausführung | EA (Erdungsringe), Erdungsring, sonstige, M 63, Messing |
Best.-Nr. | 0930710007 |
Typ | EA-RING MS/M63 SC |
GTIN (EAN) | 4032248976225 |
VPE | 10 Stück |
Höhe | 128,7 mm |
Höhe (inch) | 5,067 inch |
Länge | 128,7 mm |
Länge (inch) | 5,067 inch |
Nettogewicht | 47,8 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
Abstand Innenmaß B | 66,8 mm |
Außendurchmesser | 82,6 mm |
Breite Außenmaß C | 41,3 mm |
Gewinde (außen) | M 63 |
Innendurchmesser D2 | 13,5 mm |
Stärke | 1,5 mm |
Verschraubung | M 63 |
Werkstoff | Messing |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0930710007) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=0930710007&norm=0) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002317 |
ETIM 7.0 | EC002317 |
ETIM 8.0 | EC002317 |
ETIM 9.0 | EC002317 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-90 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-07 |
ROHS | Konform |