Eigenschaften
Ausführung | EWS (Entwässerungselement), Ausgleichselement, PG 16, 5 mm, Polyamid |
Best.-Nr. | 1719730000 |
Typ | EWS PG16 |
GTIN (EAN) | 4008190352998 |
VPE | 20 Stück |
Länge | 23 mm |
Länge (inch) | 0,906 inch |
Nettogewicht | 12,75 g |
Betriebstemperatur | -20 °C...40 |
Kennzeichnung |
Ex e II
II 2 GD |
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX) | PTB 01 ATEX 1128 X |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 |
Drehmoment Stutzen, max. | 5 Nm |
Drehmoment Stutzen, min. | 5 Nm |
Einsatztemperaturbereich, max. | 40 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -20 °C |
Gewinde (außen) | PG 16 |
Gewindelänge | 5 mm |
Schlüsselweite 1 | 27 mm |
Schutzart | IP54 |
Verschraubung | PG |
Werkstoff | Polyamid |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1719730000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1719730000&norm=0) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000814 |
ETIM 7.0 | EC000814 |
ETIM 8.0 | EC000814 |
ETIM 9.0 | EC000814 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-90 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-18-28-17 |
ECLASS 13.0 | 27-18-28-17 |
ROHS | Konform |