Freikonfekt.

Freikonfekt.

Ergänzend zu dem umfangreichen Sortiment an Gehäusen, bietet Weidmüller eine Vielfalt an Anbaukomponenten für unterschiedlichste Anwendungszwecke an.
Neben Kabelverschraubungen aus Messing, Kunststoff und Edelstahl stehen Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen zur Verfügung.
Passend zu den Gehäusen erfüllen die Verschraubungen IP Schutzklassen von IP54 bis IP69K und können je nach Einsatzzweck in industriellen Standardanwendungen, EMV Anwendungen oder auch in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden und besitzen die hierfür erforderlichen Zulassungen. Die Ex-zertifizierten Klippon® Kabelverschraubungen ermöglichen zudem den Anschluss von geflochtenen und geschirmten Bewehrungen mit und ohne Bleimantel sowie einzeldrahtbewehrte und metallfolienbewehrte Kabel und Leitungen und halten einem Temperaturbereich von -60 °C bis +180 °C stand
Je nach Verschraubungsreihe und Anwendungsgebiet sind die Kabelverschraubungen, Verschlussstopfen, Adaptoren, Druckausgleichselemente und Zubehör nach den folgenden
Normen hergestellt und zertifiziert:

• EN 60423 (metrisches Gewinde)
• EN 40430 (PG- und NPT Gewinde)
• EN 60079-0 (Allgemeine ATEX Norm)
• EN 60079-1 (Ex d ATEX Norm)
• EN 60079-7 (Ex e ATEX Norm)
• EN 60079-11 (Ex i ATEX Norm)
• EN 50262 (Zugentlastung)
• EN 60529 (IP Schutzart)

Das Sortiment an Kabelverschraubungen, Verschlussstopfen und Druckausgleichselementen ist in Metrisch (M) und Panzerrohrgewinde (PG) in den Größen von M 12 bis M 75 bzw.
PG 7 bis PG 48 erhältlich. Für die Auswahl der Verschraubungen und Verschlussstopfen ist die Tabelle mit den Dichtungseigenschaften der O-Ringe, Flachdichtungen sowie Dichtringe zu
beachten. Der O-Ring oder die Flachdichtung ist dabei immer zur Abdichtung des Anschlussgewindes an z.B. einem Gehäuse und der Dichtring einer jeden Verschraubung für das eigentliche Abdichten und Quetschen des Anschlusskabels vorgesehen.

6 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    2577840000
    Ausführung
    VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 25, 24 mm, Polyamid 6
    Datenblatt
    VPE: 360 Stück
  • Art.-Nr.
    2577860000
    Ausführung
    VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Dichtungseinsatz, TPE
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    2577910000
    Ausführung
    VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Dichtungseinsatz, TPE
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
  • Art.-Nr.
    2577920000
    Ausführung
    VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Dichtungseinsatz, TPE
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    2577890000
    Ausführung
    VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Dichtungseinsatz, TPE
    Datenblatt
    VPE: 500 Stück
  • Art.-Nr.
    2715840000
    Ausführung
    TPE
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück