IP 68 Verschraubungen

IP 68 Verschraubungen

Verschraubungen, die den hohen anforderungen der IP 68 Schutzart standhalten.

  • 1(current)
  • 2
  • 3
60 Artikel gefunden
  • VGM40-SS 68 KB 18-25
    always available

    Art.-Nr.
    1009890000
    Ausführung
    VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    1009750000
    Ausführung
    VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1009910000
    Ausführung
    VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
    Datenblatt
    VPE: 5 Stück
  • Art.-Nr.
    1009760000
    Ausführung
    VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • VGM20-SS 68 KB 6-12
    always available

    Art.-Nr.
    1009860000
    Ausführung
    VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • VGM32-SS 68 KB 13-18
    always available

    Art.-Nr.
    1009880000
    Ausführung
    VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    1009810000
    Ausführung
    VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, PG 36, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
    Datenblatt
    VPE: 15 Stück
  • Art.-Nr.
    1009740000
    Ausführung
    VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1009790000
    Ausführung
    VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
    Datenblatt
    VPE: 25 Stück
  • VGM12-SS 68 KB 3-6.5
    always available

    Art.-Nr.
    1009840000
    Ausführung
    VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1009780000
    Ausführung
    VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
    Datenblatt
    VPE: 25 Stück
  • VGM25-SS 68 KB 10-14
    always available

    Art.-Nr.
    1009870000
    Ausführung
    VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
    Datenblatt
    VPE: 25 Stück
  • Art.-Nr.
    1009800000
    Ausführung
    VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • VGM16-SS 68 KB 4-8
    always available

    Art.-Nr.
    1009850000
    Ausführung
    VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1009900000
    Ausführung
    VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
    Datenblatt
    VPE: 5 Stück
  • Art.-Nr.
    1569120000
    Ausführung
    VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    1568980000
    Ausführung
    VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, PG 9, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1569070000
    Ausführung
    VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1569060000
    Ausführung
    VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    1569030000
    Ausführung
    VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
    • 1(current)
    • 2
    • 3