Kabeleinführungen

Kabeleinführungen

Ergänzend zu dem umfangreichen Sortiment an Gehäusen, bietet Weidmüller eine Vielfalt an Anbaukomponenten für unterschiedlichste Anwendungszwecke an.
Neben Kabelverschraubungen aus Messing, Kunststoff und Edelstahl stehen Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen zur Verfügung.
Passend zu den Gehäusen erfüllen die Verschraubungen IP Schutzklassen von IP54 bis IP69K und können je nach Einsatzzweck in industriellen Standardanwendungen, EMV Anwendungen oder auch in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden und besitzen die hierfür erforderlichen Zulassungen. Die Ex-zertifizierten Klippon® Kabelverschraubungen ermöglichen zudem den Anschluss von geflochtenen und geschirmten Bewehrungen mit und ohne Bleimantel sowie einzeldrahtbewehrte und metallfolienbewehrte Kabel und Leitungen und halten einem Temperaturbereich von -60 °C bis +180 °C stand
Je nach Verschraubungsreihe und Anwendungsgebiet sind die Kabelverschraubungen, Verschlussstopfen, Adaptoren, Druckausgleichselemente und Zubehör nach den folgenden
Normen hergestellt und zertifiziert:

• EN 60423 (metrisches Gewinde)
• EN 40430 (PG- und NPT Gewinde)
• EN 60079-0 (Allgemeine ATEX Norm)
• EN 60079-1 (Ex d ATEX Norm)
• EN 60079-7 (Ex e ATEX Norm)
• EN 60079-11 (Ex i ATEX Norm)
• EN 50262 (Zugentlastung)
• EN 60529 (IP Schutzart)

Das Sortiment an Kabelverschraubungen, Verschlussstopfen und Druckausgleichselementen ist in Metrisch (M) und Panzerrohrgewinde (PG) in den Größen von M 12 bis M 75 bzw.
PG 7 bis PG 48 erhältlich. Für die Auswahl der Verschraubungen und Verschlussstopfen ist die Tabelle mit den Dichtungseigenschaften der O-Ringe, Flachdichtungen sowie Dichtringe zu
beachten. Der O-Ring oder die Flachdichtung ist dabei immer zur Abdichtung des Anschlussgewindes an z.B. einem Gehäuse und der Dichtring einer jeden Verschraubung für das eigentliche Abdichten und Quetschen des Anschlusskabels vorgesehen.

  • 1(current)
  • 2
  • 3
1.011 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    0930001211
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 6.7 - OD max. 10.3 mm, ID min. 3.40 - ID max. 8.40 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0930011224
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 11.5 - OD max. 16 mm, ID min. 7.20 - ID max. 11.70 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0930021212
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 15.5 - OD max. 21.1 mm, ID min. 9.40 - ID max. 14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0930001221
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 6.7 - OD max. 10.3 mm, ID min. 3.40 - ID max. 8.40 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0930021222
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 15.5 - OD max. 21.1 mm, ID min. 9.40 - ID max. 14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0501100000
    Ausführung
    VPMS (Verschlussschraube Messing), Verschlussstopfen, PG 29, 8 mm, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 50 Stück
  • Art.-Nr.
    0930001212
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 9 - OD max. 13.5 mm, ID min. 3.40 - ID max. 8.40 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0930011213
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 9.4 - OD max. 12.5 mm, ID min. 7.20 - ID max. 11.70 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    1076230000
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 75, 19 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 64.8 - OD max. 72.2 mm, ID min. 52.10 - ID max. 62.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    0930001222
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 9 - OD max. 13.5 mm, ID min. 3.40 - ID max. 8.40 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0930011223
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 9.4 - OD max. 12.5 mm, ID min. 7.20 - ID max. 11.70 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0930011214
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 11.5 - OD max. 16 mm, ID min. 7.20 - ID max. 11.70 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0930021211
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 12 - OD max. 17.6 mm, ID min. 9.40 - ID max. 14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0930021221
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 12 - OD max. 17.6 mm, ID min. 9.40 - ID max. 14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0900660000
    Ausführung
    KSWN (Flachdichtung - Nylon), Dichtungsring, M 50, Nylon 6
    Datenblatt
    VPE: 25 Stück
  • Art.-Nr.
    1095300000
    Ausführung
    KUB (Klippon Universal Verguss Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 75, 19 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 60.2 - OD max. 68 mm, ID max. 62.00 mm, IP68 - 10 bar, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    0899780000
    Ausführung
    KSWN (Flachdichtung - Nylon), Dichtungsring, M 40, Nylon 6
    Datenblatt
    VPE: 25 Stück
  • Art.-Nr.
    0501260000
    Ausführung
    VPK (Verschlussschraube Kunststoff), Verschlussstopfen, PG 36, 10 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    0899770000
    Ausführung
    KSWF (Flachdichtung - Vulkanfiber), Dichtungsring, M 25, Vulkanfiber
    Datenblatt
    VPE: 25 Stück
  • Art.-Nr.
    0521600000
    Ausführung
    VPMS (Verschlussschraube Messing), Verschlussstopfen, PG 7, 5 mm, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 100 Stück
    • 1(current)
    • 2
    • 3