Kabelverschraubungen für explosionsgefährdete Bereiche

Kabelverschraubungen für explosionsgefährdete Bereiche

Klippon® Kabelverschraubungen
Kabelverschraubungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
Ergänzend zu unserem bisherigen Programm an Kabelverschraubungen hat Weidmüller nun eine Klippon® Familie an Kabelverschraubungen für armierte und nicht armierte Kabel eingeführt für den Einsatz in Ex e (erhöhte Sicherheit) und Ex d (druckfeste Kapselung) Applikationen.
Die Kabelverschraubungen sind nach den neuesten ATEX (EN 60079-0/1/7 und EN 61241-0/1) und IECEx (IEC 60079-0/1/7) Standards zugelassen und mit dem Weidmüller Logo gekennzeichnet.
Je nach Typ ermöglichen die Verschraubungen den Anschluss von geflochtenen, geschirmten Bewehrungen und Bewehrungen mit Bleimantel sowie einzeldrahtbewehrten und metallfolienbewehrten Kabeln und Leitungen von M20 bis M75.
Sie halten einem Temperaturbereich von –60 °C bis zu +180 °C stand.

  • 1(current)
  • 2
  • 3
458 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    0930001211
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 6.7 - OD max. 10.3 mm, ID min. 3.40 - ID max. 8.40 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0930011224
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 11.5 - OD max. 16 mm, ID min. 7.20 - ID max. 11.70 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0930021212
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 15.5 - OD max. 21.1 mm, ID min. 9.40 - ID max. 14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • KDSU M20 BS O NI 1 G16
    always available

    Art.-Nr.
    0930001221
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 6.7 - OD max. 10.3 mm, ID min. 3.40 - ID max. 8.40 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0930021222
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 15.5 - OD max. 21.1 mm, ID min. 9.40 - ID max. 14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0930001212
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 9 - OD max. 13.5 mm, ID min. 3.40 - ID max. 8.40 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0930011213
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 9.4 - OD max. 12.5 mm, ID min. 7.20 - ID max. 11.70 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    1076230000
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 75, 19 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 64.8 - OD max. 72.2 mm, ID min. 52.10 - ID max. 62.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    0930001222
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 9 - OD max. 13.5 mm, ID min. 3.40 - ID max. 8.40 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0930011223
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 9.4 - OD max. 12.5 mm, ID min. 7.20 - ID max. 11.70 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0930011214
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 11.5 - OD max. 16 mm, ID min. 7.20 - ID max. 11.70 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0930021211
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 12 - OD max. 17.6 mm, ID min. 9.40 - ID max. 14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • KDSU M20 BS O NI 1 G20
    always available

    Art.-Nr.
    0930021221
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.25 mm, OD min. 12 - OD max. 17.6 mm, ID min. 9.40 - ID max. 14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    1095300000
    Ausführung
    KUB (Klippon Universal Verguss Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 75, 19 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 60.2 - OD max. 68 mm, ID max. 62.00 mm, IP68 - 10 bar, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1074670000
    Ausführung
    KDSW (Klippon Doppeldichtung SWA Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 63, 19 mm, Einzeldrahtarmierung, 2.5 - OD min. 47.5 - OD max. 54.8 mm, ID min. 42.50 - ID max. 50.10 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    0930031211
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 25, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.6 mm, OD min. 16.8 - OD max. 23.9 mm, ID min. 13.50 - ID max. 20.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0930521212
    Ausführung
    KSG (Klippon Standard Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 32, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
    Datenblatt
    VPE: 10 Stück
  • Art.-Nr.
    0930491224
    Ausführung
    KSG (Klippon Standard Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, OD min. 7.2 - OD max. 11.7 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • KDSU M25 BS O NI 1 G25
    always available

    Art.-Nr.
    0930031221
    Ausführung
    KDSU (Klippon Doppeldichtung Universal Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 25, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 1.6 mm, OD min. 16.8 - OD max. 23.9 mm, ID min. 13.50 - ID max. 20.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • Art.-Nr.
    0930511222
    Ausführung
    KSG (Klippon Standard Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 25, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing, vernickelt
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
    • 1(current)
    • 2
    • 3