Klippon® STB

Klippon® STB

Ideal geeignet für die Energie- und Prozessindustrie und das Transportwesen ist die Klippon® STB-Gehäusereihe die perfekte Ergänzung zu unserem bestehenden Klippon®-Gehäuse-Portfolio.
Gehäuse dieser Reihe sind nach internationalen Standards wie z. B. EN 62208 und EN 60079-0/7 (ATEX) zugelassen.
Werkstoffauswahl: rostfreier Stahl 1.4404 (316L) 1,5 mm spiegel- oder elektropoliert oder Stahlblech 1.0330 pulverbeschichtet in RAL 7032

  • Hochtemperaturbeständige Dichtung als Standard
  • Flexible Befestigungsoptionen für die interne Tragschiene
  • Die sichere, dauerhafte Funktion der Dichtung ist durch einen Kompressionsschutz der Dichtung sichergestellt
  • Erdungsbolzen im Gehäusedeckel und -unterteil
  • Gelaserte Schweißnähte für erhöhte Qualität
  • Bereits fertig angeschweißte Montagefüße garantieren eine optimale Gehäuseinstallation
Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse den Kundenwünschen entsprechend komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.

  • 1(current)
  • 2
30 Artikel gefunden
  • Art.-Nr.
    0433500000
    Ausführung
    Klippon STB (Small Terminal Box), Befestigungsmutter, Werkstoff: Stahl verzinkt, silber
    Datenblatt
    VPE: 20 Stück
  • KLIPPON STB 1.1 SS
    always available

    Art.-Nr.
    1002750000
    Ausführung
    Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 150 mm, Breite: 120 mm, Tiefe: 80 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), spiegelpoliert, silber
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • KLIPPON STB 4 SS
    always available

    Art.-Nr.
    1002710000
    Ausführung
    Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 250 mm, Breite: 250 mm, Tiefe: 120 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), spiegelpoliert, silber
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • KLIPPON STB 1 SS
    always available

    Art.-Nr.
    1002690000
    Ausführung
    Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 120 mm, Breite: 120 mm, Tiefe: 80 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), spiegelpoliert, silber
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • KLIPPON STB 3 SS
    always available

    Art.-Nr.
    1002720000
    Ausführung
    Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 190 mm, Breite: 190 mm, Tiefe: 100 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), spiegelpoliert, silber
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1025010000
    Ausführung
    Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Stahlblechgehäuse, Höhe: 190 mm, Breite: 150 mm, Tiefe: 90 mm, Werkstoff: Stahlblech, Pulverbeschichtet, kieselgrau
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • KLIPPON STB 2 SS
    always available

    Art.-Nr.
    1002740000
    Ausführung
    Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 150 mm, Breite: 150 mm, Tiefe: 90 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), spiegelpoliert, silber
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • KLIPPON STB 6 SS
    always available

    Art.-Nr.
    1002760000
    Ausführung
    Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 250 mm, Breite: 400 mm, Tiefe: 130 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), spiegelpoliert, silber
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1025020000
    Ausführung
    Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Stahlblechgehäuse, Höhe: 190 mm, Breite: 190 mm, Tiefe: 100 mm, Werkstoff: Stahlblech, Pulverbeschichtet, kieselgrau
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1024970000
    Ausführung
    Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Stahlblechgehäuse, Höhe: 120 mm, Breite: 120 mm, Tiefe: 80 mm, Werkstoff: Stahlblech, Pulverbeschichtet, kieselgrau
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • KLIPPON STB 5 SS
    always available

    Art.-Nr.
    1002700000
    Ausführung
    Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 160 mm, Breite: 380 mm, Tiefe: 120 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), spiegelpoliert, silber
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1024990000
    Ausführung
    Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Stahlblechgehäuse, Höhe: 150 mm, Breite: 150 mm, Tiefe: 90 mm, Werkstoff: Stahlblech, Pulverbeschichtet, kieselgrau
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1025050000
    Ausführung
    Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Stahlblechgehäuse, Höhe: 250 mm, Breite: 400 mm, Tiefe: 130 mm, Werkstoff: Stahlblech, Pulverbeschichtet, kieselgrau
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1024980000
    Ausführung
    Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Stahlblechgehäuse, Höhe: 150 mm, Breite: 120 mm, Tiefe: 80 mm, Werkstoff: Stahlblech, Pulverbeschichtet, kieselgrau
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • KLIPPON STB 2.1 SS
    always available

    Art.-Nr.
    1002730000
    Ausführung
    Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 190 mm, Breite: 150 mm, Tiefe: 90 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), spiegelpoliert, silber
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1025030000
    Ausführung
    Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Stahlblechgehäuse, Höhe: 250 mm, Breite: 250 mm, Tiefe: 120 mm, Werkstoff: Stahlblech, Pulverbeschichtet, kieselgrau
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1025040000
    Ausführung
    Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Stahlblechgehäuse, Höhe: 160 mm, Breite: 380 mm, Tiefe: 120 mm, Werkstoff: Stahlblech, Pulverbeschichtet, kieselgrau
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1058840000
    Ausführung
    Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 190 mm, Breite: 150 mm, Tiefe: 90 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1058880000
    Ausführung
    Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 160 mm, Breite: 380 mm, Tiefe: 120 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
  • Art.-Nr.
    1058850000
    Ausführung
    Klippon STB (Small Terminal Box), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 190 mm, Breite: 190 mm, Tiefe: 100 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
    Datenblatt
    VPE: 1 Stück
    • 1(current)
    • 2