KUB M40 BS O NI 1 G40
KUB (Klippon Universal Verguss Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 40, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 2 mm, OD min. 28.6 - OD max. 36.2 mm, ID max. 32.20 mm, IP68 - 10 bar, Messing, vernickelt
Art.-Nr.
1095200000
Eigenschaften
Ausführung | KUB (Klippon Universal Verguss Ex-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 40, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 - 2 mm, OD min. 28.6 - OD max. 36.2 mm, ID max. 32.20 mm, IP68 - 10 bar, Messing, vernickelt |
Best.-Nr. | 1095200000 |
Typ | KUB M40 BS O NI 1 G40 |
GTIN (EAN) | 4032248868131 |
VPE | 10 Stück |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 30.07.2023 |
Höhe | 105 mm |
Höhe (inch) | 4,134 inch |
Länge | 105 mm |
Länge (inch) | 4,134 inch |
Nettogewicht | 1.060 g |
Betriebstemperatur | -60 °C...135 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691 |
Kennzeichnung |
ATEX: II 2 GD, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC (Ta = -60°C to + 135°C) or II 1D, Ex ta IIIC Da (Ta = -60°C to + 135°C)
IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da |
Zertifikat-Nr. (ATEX) | SIRA05ATEX1288X |
Zertifikat-Nr. (IECEX) | IECEXSIR05.0067X |
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx) | IECEx CML 19.0109X |
Zulassungsumgebung |
ATEX
IECEX |
Anzahl der Adern | 130 |
Armierung, max. | 2 mm |
Armierung, min. | 0,1 mm |
Armierungstyp |
Einzeldrahtarmierung
Metallfolienarmierung geflochtene Armierung |
Armierungstyp Kurzbezeichnung |
SWA
STA SWB |
Dichteinsatz | Silikon |
Dichtung | Silikon |
Einsatztemperaturbereich, max. | 135 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -60 °C |
Gewinde (außen) | M 40 |
Gewindelänge | 16 mm |
Gewindesteigung | 1,5 mm |
Halogene | Nein |
Installationsvorgaben | Siehe Montageanleitung |
Kabeldurchmesser außen, max. | 36,2 mm |
Kabeldurchmesser außen, min. | 28,6 mm |
Kabeldurchmesser innen, max. | 32,2 mm |
max. ¢ gebündelte Adern | 28.8 |
O-Ring | Silikon |
Schlüsselweite 1 | 55 mm |
Schlüsselweite 2 | 55 mm |
Schutzart | IP68 - 10 bar |
Schutzart mit GWDR | IP68 - 10 bar |
Schutzkappengröße | EL55 |
Vergussmasse |
Verarbeitungstemperatur bei 21°C
nach 1 Stunde ist die Vergussmasse erhärtet nach 4 Stunden kann die Verschraubung montiert werden und eine Inbetriebnahme erfolgen |
Verschraubung | metrisch, Messing vernickelt |
Wassertiefe | 100 m (30 Min.) |
Werkstoff | Messing, vernickelt |
Zündschutzart | Druckfeste Kapselung Ex d |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument |
[IECEXSIR05.0067X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157776)
[SIRA05ATEX1288X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157780) [EU Declaration of Conformity - Klippon KUB cable Gland - DoC DE PS2680 160315 005ISS03](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40369) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1095200000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1095200000&norm=0) |
Anwenderdokumentation |
[Notice to Installers](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35370)
[Assembly guidelines](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40384) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[MB OVERV. PROCESS WD DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40063)
[MB PROCESS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38262) [PI KLIPPON CABLE GL EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38211) [PI KLIPPON CABLE GL EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38211) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-34 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-04 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-04 |
Zulassungen | ![IECEXSIR](/picture/IECEXSIR.gif) ![SIRAATEX](/picture/SIRAATEX.gif) |
Zulassungen | EAC; ATEX; IECEX |
ROHS | Konform |
Zubehör
-
-
Art.-Nr.:1736520000VPE:10 Stück
EA (Erdungsringe), Erdungsring, sonstige, M 40, Messing, vernickelt
-
Art.-Nr.:1076710000VPE:25 Stück
KSWF (Flachdichtung - Vulkanfiber), Dichtungsring, M 40, Vulkanfiber
-
Art.-Nr.:1737030000VPE:50 Stück
SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, M 40, 5 mm, Messing, vernickelt
-
Art.-Nr.:1736340000VPE:5 Stück
SZS (Gezahnte Unterlegscheibe), Sicherungszahnscheibe, M 40, Edelstahl 1.4404 (316 L)
-
Art.-Nr.:0899780000VPE:25 Stück
KSWN (Flachdichtung - Nylon), Dichtungsring, M 40, Nylon 6
Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenWeiteres ZubehörSchutzkappen
Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenWeiteres ZubehörErdungsringe
Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenWeiteres ZubehörDichtungsringeFlachdichtung Vulkanfiber – KSWF
Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenWeiteres ZubehörGegenmutternMessing-Kontermuttern, vernickelt
Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenWeiteres ZubehörSicherheitsfächerscheibe
Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenWeiteres ZubehörDichtungsringeFlachdichtung Nylon – KSWN