Eigenschaften
Ausführung | VG K SZS (Standard Kunststoff Kabelverschraubung mit Spiralknickschutz), Kabelverschraubung, gerade, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Polyamid 6 |
Best.-Nr. | 1776700000 |
Typ | VG M12-K68 SKS |
GTIN (EAN) | 4032248156122 |
VPE | 100 Stück |
Höhe | 55,5 mm |
Höhe (inch) | 2,185 inch |
Länge | 63,5 mm |
Länge (inch) | 2,5 inch |
Nettogewicht | 4,8 g |
Betriebstemperatur | -20 °C...100 °C |
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (cULus) | E140310 |
Anzugsdrehmoment | 2 Nm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 |
Dichteinsatz | CR |
Drehmoment Hutmutter, max. | 2,5 Nm |
Drehmoment Hutmutter, min. | 1,5 Nm |
Drehmoment Stutzen, max. | 2,5 Nm |
Drehmoment Stutzen, min. | 1,5 Nm |
Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -20 °C |
Gewinde (außen) | M 12 |
Gewindelänge | 8 mm |
Gewindesteigung | 1,5 mm |
Halogene | Ja |
Kabeldurchmesser außen, max. | 6,5 mm |
Kabeldurchmesser außen, min. | 3 mm |
Schlüsselweite | 15 mm |
Schlüsselweite 1 | 15 mm |
Schutzart | IP68 - 5 bar (30 min.) |
Silikone | Nein |
Verschraubung | Metrisch |
Werkstoff | Polyamid 6 |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1776700000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1776700000&norm=0) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-32 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-01 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-01 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Konform |
Zubehör
-
Art.-Nr.:1772440000VPE:100 Stück
SKMU PA (Kunststoffgegenmutter), Gegenmutter, M 12, 5 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
-
Art.-Nr.:1913320000VPE:50 Stück
GWDR NP (Flachdichtung - Neopren), Dichtungsring, M 12, Neopren
-
Art.-Nr.:1777920000VPE:50 Stück
GWDR PO (Flachdichtung - Polyethylen), Dichtungsring, M 12, Polyethylen
Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenWeiteres ZubehörGegenmutternKunststoff-Kontermuttern, grau
Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenWeiteres ZubehörDichtungsringeFlachdichtung Neopren – GWDR NP
Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenWeiteres ZubehörDichtungsringeFlachdichtung Polyethylen – GWDR PO